您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
FDM-KSE - Leveling Adjuster with Cap
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FDM / FDF - 水平调整件
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fdm_fdf/fdm_kse_asmtab.prj},{NB=FDM-40-M12-100-KSE},{CN=FDM-40-M12-100-KSE},{D=40},{M=M12},{P=1.75},{H=27.5},{H1=7.5},{SW1=17},{SW2=18},{L1=10.8},{LM=100},{NDM=12},{VER=1},{PPATH=parts/fdm_kse_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
H
Height H
[mm]
H1
Height h
[mm]
SW1
Dimension SW1
[mm]
SW2
Dimension SW2
[mm]
L1
Dimension L1
[mm]
LM
Dimension Lm
[mm]
FDM-25-M6-40-KSE
FDM-25-M6-40-KSE
25
M6
1.00
20.5
5.5
12
10
5.2
40
FDM-25-M6-50-KSE
FDM-25-M6-50-KSE
25
M6
1.00
20.5
5.5
12
10
5.2
50
FDM-25-M6-63-KSE
FDM-25-M6-63-KSE
25
M6
1.00
20.5
5.5
12
10
5.2
63
FDM-25-M8-40-KSE
FDM-25-M8-40-KSE
25
M8
1.25
20.5
5.5
12
13
6.8
40
FDM-25-M8-50-KSE
FDM-25-M8-50-KSE
25
M8
1.25
20.5
5.5
12
13
6.8
50
FDM-25-M8-63-KSE
FDM-25-M8-63-KSE
25
M8
1.25
20.5
5.5
12
13
6.8
63
FDM-25-M10-50-KSE
FDM-25-M10-50-KSE
25
M10
1.50
20.5
5.5
12
16
8.4
50
FDM-25-M10-63-KSE
FDM-25-M10-63-KSE
25
M10
1.50
20.5
5.5
12
16
8.4
63
FDM-25-M10-80-KSE
FDM-25-M10-80-KSE
25
M10
1.50
20.5
5.5
12
16
8.4
80
FDM-32-M8-40-KSE
FDM-32-M8-40-KSE
32
M8
1.25
24.5
6.5
12
13
6.8
40
FDM-32-M8-50-KSE
FDM-32-M8-50-KSE
32
M8
1.25
24.5
6.5
12
13
6.8
50
FDM-32-M8-63-KSE
FDM-32-M8-63-KSE
32
M8
1.25
24.5
6.5
12
13
6.8
63
FDM-32-M10-50-KSE
FDM-32-M10-50-KSE
32
M10
1.50
24.5
6.5
15
16
8.4
50
FDM-32-M10-63-KSE
FDM-32-M10-63-KSE
32
M10
1.50
24.5
6.5
15
16
8.4
63
FDM-32-M10-80-KSE
FDM-32-M10-80-KSE
32
M10
1.50
24.5
6.5
15
16
8.4
80
FDM-32-M12-63-KSE
FDM-32-M12-63-KSE
32
M12
1.75
24.5
6.5
15
18
10.8
63
FDM-32-M12-80-KSE
FDM-32-M12-80-KSE
32
M12
1.75
24.5
6.5
15
18
10.8
80
FDM-32-M12-100-KSE
FDM-32-M12-100-KSE
32
M12
1.75
24.5
6.5
15
18
10.8
100
FDM-40-M8-50-KSE
FDM-40-M8-50-KSE
40
M8
1.25
27.5
7.5
15
13
6.8
50
FDM-40-M8-63-KSE
FDM-40-M8-63-KSE
40
M8
1.25
27.5
7.5
15
13
6.8
63
FDM-40-M8-80-KSE
FDM-40-M8-80-KSE
40
M8
1.25
27.5
7.5
15
13
6.8
80
FDM-40-M10-50-KSE
FDM-40-M10-50-KSE
40
M10
1.50
27.5
7.5
15
16
8.4
50
FDM-40-M10-63-KSE
FDM-40-M10-63-KSE
40
M10
1.50
27.5
7.5
15
16
8.4
63
FDM-40-M10-80-KSE
FDM-40-M10-80-KSE
40
M10
1.50
27.5
7.5
15
16
8.4
80
FDM-40-M12-63-KSE
FDM-40-M12-63-KSE
40
M12
1.75
27.5
7.5
17
18
10.8
63
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表