您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
FGBE-SS - Rubber Bumper with Screw
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FGBE / FGBES - Rubber Bumper with Screw
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fgbe_fgbes/fgbe_ss.prj},{NB=FGBE-25-20-20-M6-SS-55},{CN=FGBE-25-20-20-M6-SS-55},{D=25},{H=20},{D1=20},{M=M6},{P=1.00},{LM=18},{NDM=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
H
Height H
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
LM
Dimension Lm
[mm]
FGBE-10-10-8-M4-SS-40
FGBE-10-10-8-M4-SS-40
10
10
8
M4
0.70
10
FGBE-15-15-12-M4-SS-40
FGBE-15-15-12-M4-SS-40
15
15
12
M4
0.70
10
FGBE-20-15-14-M6-SS-40
FGBE-20-15-14-M6-SS-40
20
15
14
M6
1.00
18
FGBE-20-20-16-M6-SS-40
FGBE-20-20-16-M6-SS-40
20
20
16
M6
1.00
18
FGBE-25-20-20-M6-SS-40
FGBE-25-20-20-M6-SS-40
25
20
20
M6
1.00
18
FGBE-30-20-22-M8-SS-40
FGBE-30-20-22-M8-SS-40
30
20
22
M8
1.25
20
FGBE-40-25-30-M8-SS-40
FGBE-40-25-30-M8-SS-40
40
25
30
M8
1.25
23
FGBE-40-30-33-M8-SS-40
FGBE-40-30-33-M8-SS-40
40
30
33
M8
1.25
23
FGBE-50-30-42-M10-SS-40
FGBE-50-30-42-M10-SS-40
50
30
42
M10
1.50
28
FGBE-75-40-60-M12-SS-40
FGBE-75-40-60-M12-SS-40
75
40
60
M12
1.75
37
FGBE-10-10-8-M4-SS-55
FGBE-10-10-8-M4-SS-55
10
10
8
M4
0.70
10
FGBE-15-15-12-M4-SS-55
FGBE-15-15-12-M4-SS-55
15
15
12
M4
0.70
10
FGBE-20-15-14-M6-SS-55
FGBE-20-15-14-M6-SS-55
20
15
14
M6
1.00
18
FGBE-20-20-16-M6-SS-55
FGBE-20-20-16-M6-SS-55
20
20
16
M6
1.00
18
FGBE-25-20-20-M6-SS-55
FGBE-25-20-20-M6-SS-55
25
20
20
M6
1.00
18
FGBE-30-20-22-M8-SS-55
FGBE-30-20-22-M8-SS-55
30
20
22
M8
1.25
20
FGBE-40-25-30-M8-SS-55
FGBE-40-25-30-M8-SS-55
40
25
30
M8
1.25
23
FGBE-40-30-33-M8-SS-55
FGBE-40-30-33-M8-SS-55
40
30
33
M8
1.25
23
FGBE-50-30-42-M10-SS-55
FGBE-50-30-42-M10-SS-55
50
30
42
M10
1.50
28
FGBE-75-40-60-M12-SS-55
FGBE-75-40-60-M12-SS-55
75
40
60
M12
1.75
37
FGBE-10-10-8-M4-SS-70
FGBE-10-10-8-M4-SS-70
10
10
8
M4
0.70
10
FGBE-15-15-12-M4-SS-70
FGBE-15-15-12-M4-SS-70
15
15
12
M4
0.70
10
FGBE-20-15-14-M6-SS-70
FGBE-20-15-14-M6-SS-70
20
15
14
M6
1.00
18
FGBE-20-20-16-M6-SS-70
FGBE-20-20-16-M6-SS-70
20
20
16
M6
1.00
18
FGBE-25-20-20-M6-SS-70
FGBE-25-20-20-M6-SS-70
25
20
20
M6
1.00
18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表