您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
3GT-9
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
皮带滑轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/pulleys_belts/3gt_9.prj},{NB=P28-3GT-BLP-9C-3},{CN=P28-3GT-BLP-9C},{NOT=28},{D=3},{DP=26.7},{DE=26.0},{DB=14},{E=21},{DF=30},{W=14},{A=10.3},{I=1.85},{L=7.0},{F=2.75},{G=5.0},{M=M2},{WT=0.50},{TC1=1.81},{TC2=1.550},{MRF=10000},{MOI=2.5x10^-6},{MASS=28},{DX='3','4','5','6'},{XX=10.60},{XY=5.50},{R3=2.00},{R2=1.15},{NDM=2.00},{KDMV=1.509},{Z1=1.40},{SV=1.90},{DV=7.00},{Z=3.20},{SW=1.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
直径
[mm]
DE
直径
[mm]
DB
直径
[mm]
E
直径
[mm]
DF
直径
[mm]
W
尺寸
[mm]
A
尺寸
[mm]
I
尺寸
[mm]
L
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
G
尺寸
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
WT
螺栓锁紧扭矩
[N*m]
TC1
容许传动扭矩(N*m) 0~3200min^-1
ⁿ/ₐ
TC2
容许传动扭矩 (N*m) 3200~5000min^-1
ⁿ/ₐ
MRF
最大转速(min^-1)
ⁿ/ₐ
MOI
惯性时刻(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
P20-3GT-BLP-9C-3
P20-3GT-BLP-9C
20
19.1
18.3
10
14
23
14
10.3
1.85
6.0
2.25
3.0
M1.6
0.25
1.11
0.928
5000
6.9x10^-7
15
P21-3GT-BLP-9C-3
P21-3GT-BLP-9C
21
20.1
19.3
12
15
24
14
10.3
1.85
7.0
2.75
4.0
M2
0.50
1.21
1.010
5000
8.5x10^-7
16
P22-3GT-BLP-9C-3
P22-3GT-BLP-9C
22
21.0
20.3
12
16
24
14
10.3
1.85
7.0
2.75
4.0
M2
0.50
1.30
1.100
6000
9.6x10^-7
17
P24-3GT-BLP-9C-3
P24-3GT-BLP-9C
24
22.9
22.2
14
18
26
14
10.3
1.85
7.0
2.75
5.0
M2
0.50
1.47
1.250
7000
1.4x10^-6
21
P25-3GT-BLP-9C-3
P25-3GT-BLP-9C
25
23.9
23.1
14
18
27
14
10.3
1.85
7.0
2.75
5.0
M2
0.50
1.56
1.330
7000
1.6x10^-6
23
P26-3GT-BLP-9C-3
P26-3GT-BLP-9C
26
24.8
24.1
14
19
28
14
10.3
1.85
7.0
2.75
5.0
M2
0.50
1.65
1.400
8000
1.9x10^-6
24
P28-3GT-BLP-9C-3
P28-3GT-BLP-9C
28
26.7
26.0
14
21
30
14
10.3
1.85
7.0
2.75
5.0
M2
0.50
1.81
1.550
10000
2.5x10^-6
28
P30-3GT-BLP-9C-5
P30-3GT-BLP-9C
30
28.7
27.9
20
23
32
14
10.3
1.85
7.5
2.75
7.5
M2
0.50
1.99
1.710
12000
3.5x10^-6
32
P32-3GT-BLP-9C-5
P32-3GT-BLP-9C
32
30.6
29.8
20
25
34
14
10.3
1.85
7.5
2.75
7.5
M2
0.50
2.15
1.840
14000
4.4x10^-6
37
P36-3GT-BLP-9C-5
P36-3GT-BLP-9C
36
34.4
33.6
20
29
38
14
10.3
1.85
7.5
2.75
7.5
M2
0.50
2.47
2.120
14000
6.9x10^-6
46
P40-3GT-BLP-9C-8
P40-3GT-BLP-9C
40
38.2
37.4
30
33
42
14
10.3
1.85
11.0
4.00
11.0
M3
1.50
2.78
2.390
14000
1.2x10^-5
65
P44-3GT-BLP-9C-8
P44-3GT-BLP-9C
44
42.0
41.3
30
36
46
14
10.3
1.85
11.0
4.00
11.0
M3
1.50
3.07
2.630
14000
1.7x10^-5
77
P48-3GT-BLP-9C-8
P48-3GT-BLP-9C
48
45.8
45.1
38
40
49
14
10.3
1.85
14.3
5.25
14.5
M4
2.50
3.36
2.880
14000
2.8x10^-5
102
P50-3GT-BLP-9C-8
P50-3GT-BLP-9C
50
47.8
47.0
38
42
51
14
10.3
1.85
14.3
5.25
14.5
M4
2.50
3.50
2.990
14000
3.2x10^-5
109
P60-3GT-BLP-9C-12
P60-3GT-BLP-9C
60
57.3
56.5
50
52
61
14
10.3
1.85
16.0
6.00
18.0
M5
4.00
4.19
3.550
14000
7.5x10^-5
166
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MJT
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MBA
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNZS - 精密机器用盘头小螺钉(精密螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
3GT-6
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
B2
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SK - 超级旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SVSS - 内六角螺栓(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XGT-C - Rubber - type Flexible Coupling
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
B3
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表