您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
VSB
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
Tensioner & Idler
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/fhp/vsb.prj},{NB=VSB-513},{CN=VSB-513},{VS1X=50},{VS2X=13},{DP=66.34},{DE=73},{DA=31},{DB=51},{T=8.7},{M=-},{L=25},{S2=7},{VS3X=6202x1},{D1=15},{D2=35},{B=11},{CD=VSB513},{MASS=0.32},{VS4X=2,540}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
VS1X
スプロケット呼び
[mm]
VS2X
齿数
[mm]
DP
尺寸Dp
[mm]
DE
尺寸De
[mm]
DA
尺寸Da
[mm]
DB
尺寸Db
[mm]
T
尺寸T
[mm]
M
尺寸M
[mm]
L
尺寸L
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
VS3X
轴承型号
[mm]
D1
尺寸d
[mm]
D2
尺寸D
[mm]
B
尺寸B
[mm]
MASS
重量
[kg]
VSB-223
VSB-223
25
23
46.63
50
25
39
2.8
-
18
4.5
6200x1
10
30
9
0.12
VSB-317
VSB-317
35
17
51.84
57
28
41
4.3
-
20
5
6201x1
12
32
10
0.15
VSB-318
VSB-318
35
18
54.85
60
28
44
4.3
-
20
5
6201x1
12
32
10
0.19
VSB-415
VSB-415
40
15
61.08
67
28
46
7.2
-
22
6
6201x1
12
32
10
0.25
VSB-417
VSB-417
40
17
69.12
75
28
54
7.2
-
22
6
6201x1
12
32
10
0.36
VSB-513
VSB-513
50
13
66.34
73
31
51
8.7
-
25
7
6202x1
15
35
11
0.32
VSB-514
VSB-514
50
14
71.34
79
31
52
8.7
-
25
7
6202x1
15
35
11
0.39
VSB-613
VSB-613
60
13
79.6
88
31
57
11.7
-
32
10.5
6202x1
15
35
11
0.45
VSB-615
VSB-615
60
15
91.62
99
31
68
11.7
-
32
10.5
6202x1
15
35
11
0.95
VSB-813
VSB-813
80
13
106.14
118
42
77
14.6
-
40
15
6204x1
20
47
14
1.43
VSB2-415
VSB2-415
40
15
61.08
67
30
47
7
21.4
35
6.5
6202x2
15
35
22
0.42
VSB2-514
VSB2-514
50
14
71.34
78
36
54
8.4
26.5
40
8
6203x2
17
40
24
0.64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表