您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
A-1
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
标准V滑轮
A
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/standard_v_pulley/a/a1.prj},{NB=7-A-1},{CN=7-A-1},{DP=168.8},{DE=177.8},{DMAX=31},{DMIN=10},{D=-},{TYPE=20X},{DB=55},{L=30},{S1=12},{S2=2},{W=20},{H=15},{CADDATA=7A1},{INERTIA=0.00598},{WEIGHT=1.62},{PRICE=1,69},{VERS=11}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DP
齿距径 dp
[mm]
DE
外径 de
[mm]
DMAX
最大轴孔径 dmax
[mm]
DMIN
最小轴孔径 dmin
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
2-A-1
2-A-1
41.8
50.8
14
11
-
11U
37
33
13
-
20
-
0.0000735
0.31
2 1/2-A-1
2 1/2-A-1
54.5
63.5
21
11
-
11U
41
36
16
-
20
-
0.000179
0.51
3-A-1
3-A-1
67.2
76.2
24
11
-
21U
44
24
17
13
20
15
0.000325
0.56
3 1/2-A-1
3 1/2-A-1
79.9
88.9
24
10
-
21U
44
24
19
15
20
15
0.000545
0.65
4-A-1
4-A-1
92.6
101.6
27
10
-
21U
48
28
19
11
20
15
0.000971
0.92
4 1/2-A-1
4 1/2-A-1
105.3
114.3
28
10
8
23U
50
28
15
7
20
15
0.00139
1
5-A-1
5-A-1
118
127
28
10
-
23U
50
30
17
7
20
15
0.00208
1.2
5 1/2-A-1
5 1/2-A-1
130.7
139.7
28
10
8
23U
50
30
17
7
20
15
0.00294
1.36
6-A-1
6-A-1
143.4
152.4
28
10
-
20X
50
30
12
2
20
15
0.00341
1.25
6 1/2-A-1
6 1/2-A-1
156.1
165.1
29
10
-
20X
52
30
12
2
20
15
0.00452
1.4
7-A-1
7-A-1
168.8
177.8
31
10
-
20X
55
30
12
2
20
15
0.00598
1.62
8-A-1
8-A-1
194.2
203.2
31
10
-
20X
55
30
12
2
20
15
0.00931
1.86
9-A-1
9-A-1
219.6
228.6
31
10
-
20X
55
30
12
2
20
15
0.0136
2.07
10-A-1
10-A-1
245
254
34
11
-
10X
61
32
12
-
20
15
0.0194
2.46
11-A-1
11-A-1
270.4
279.4
34
11
-
10X
61
32
12
-
20
15
0.0265
2.71
12-A-1
12-A-1
295.8
304.8
34
11
-
10X
61
32
12
-
20
15
0.0352
2.96
13-A-1
13-A-1
321.2
330.2
34
12
-
10X
61
35
15
-
20
15
0.0465
3.37
14-A-1
14-A-1
346.6
355.6
38
12
-
10X
68
35
15
-
20
15
0.0589
3.76
15-A-1
15-A-1
372
381
38
13
-
10X
68
37
17
-
20
15
0.0738
4.11
16-A-1
16-A-1
397.4
406.4
39
13
-
10X
70
37
17
-
20
15
0.0911
4.45
18-A-1
18-A-1
448.2
457.2
42
13
-
10X
76
37
17
-
20
15
0.133
5.16
20-A-1
20-A-1
499
508
42
13
-
10X
76
37
17
-
20
15
0.19
5.88
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表