您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
B-3
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
标准V滑轮
B
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/standard_v_pulley/b/b3.prj},{NB=7-B-3F},{CN=7-B-3F},{DP=166.8},{DE=177.8},{DMAX=42},{DMIN=15},{D=-},{TYPE=50X},{DB=76},{L=43},{S1=-},{S2=10.5},{W=64},{H=18},{CADDATA=7B3F},{INERTIA=0.0166},{WEIGHT=4.15},{PRICE=4,61},{VERS=18}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DP
齿距径 dp
[mm]
DE
外径 de
[mm]
DMAX
最大轴孔径 dmax
[mm]
DMIN
最小轴孔径 dmin
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
3-B-3
3-B-3
65.2
76.2
28
12
8
21U
50
35
19
48
64
18
0.000789
1.26
3-B-3F
3-B-3F
65.2
76.2
22
12
8
41U
-
35
-
29
64
18
0.000738
1.16
3 1/2-B-3
3 1/2-B-3
77.9
88.9
28
12
8
21U
50
35
19
48
64
18
0.0014
1.56
3 1/2-B-3F
3 1/2-B-3F
77.9
88.9
29
12
8
41U
-
35
-
29
64
18
0.00142
1.59
4-B-3
4-B-3
90.6
101.6
32
12
8
21U
57
35
19
48
64
18
0.00238
1.98
4-B-3F
4-B-3F
90.6
101.6
36
12
8
41U
-
35
-
29
64
18
0.00249
2.1
4 1/2-B-3
4 1/2-B-3
103.3
114.3
35
12
8
21U
63
35
19
48
64
18
0.00376
2.42
4 1/2-B-3F
4 1/2-B-3F
103.3
114.3
44
12
8
41U
-
35
-
29
64
18
0.00407
2.67
5-B-3
5-B-3
116
127
35
14
8
21U
63
42
20
42
64
18
0.00587
3.14
5-B-3F
5-B-3F
116
127
51
12
8
41U
-
36
-
28
64
18
0.00634
3.35
5 1/2-B-3
5 1/2-B-3
128.7
139.7
38
14
8
22U
69
42
20
42
64
18
0.00758
3.25
5 1/2-B-3F
5 1/2-B-3F
128.7
139.7
38
12
8
44U
69
36
-
28
64
18
0.00748
3.08
6-B-3
6-B-3
141.4
152.4
38
14
8
22U
69
42
22
44
64
18
0.0102
3.57
6-B-3F
6-B-3F
141.4
152.4
38
12
8
43U
69
36
-
28
64
18
0.0101
3.41
6 1/2-B-3
6 1/2-B-3
154.1
165.1
38
14
8
22U
69
42
22
44
64
18
0.0139
4.05
6 1/2-B-3F
6 1/2-B-3F
154.1
165.1
38
12
8
43U
69
36
-
28
64
18
0.0138
3.89
7-B-3
7-B-3
166.8
177.8
42
19
-
20X
76
57
12
19
64
18
0.0169
4.62
7-B-3F
7-B-3F
166.8
177.8
42
15
-
50X
76
43
-
10.5
64
18
0.0166
4.15
8-B-3
8-B-3
192.2
203.2
42
19
-
20X
76
57
12
19
64
18
0.0264
5.26
8-B-3F
8-B-3F
192.2
203.2
42
15
-
50X
76
43
-
10.5
64
18
0.0261
4.79
9-B-3
9-B-3
217.6
228.6
42
19
-
20X
76
55
10
19
64
18
0.0389
5.8
9-B-3F
9-B-3F
217.6
228.6
42
15
-
50X
76
43
-
10.5
64
18
0.0386
5.39
10-B-3
10-B-3
243
254
42
19
-
20X
76
55
10
19
64
18
0.0549
6.38
10-B-3F
10-B-3F
243
254
42
15
-
50X
76
43
-
10.5
64
18
0.0546
5.97
11-B-3
11-B-3
268.4
279.4
42
19
-
20X
76
55
10
19
64
18
0.0748
6.97
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表