您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Safety nut - flange sided, long electrical monitoring - TGM-SF4
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Trapezoidal Screw Drives TGT
Trapezoidal Nuts TGM
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/trapezgewinde/trapezgewindemuttern/sf4_asmtab.prj},{NB=SF4-Tr60x9},{IDNR=},{TYP=SF4-Tr60x9},{THR=Tr60x9},{THRX=60x9},{SPINDEL=60x9},{DXB=8.0},{TKB=72.5},{D1=85},{D4=105},{D5=11},{D6=125.0},{L1=10},{L2=99},{L5=205},{L5K=168},{L5L=205},{L7=20},{X=8},{MASSEK=5.5},{MASSEL=6.57},{FLT=6172},{NDM=60},{P=9},{CAM=4.500},{FMX=8},{LSZK=62},{LSZL=99},{Y=26.250},{CNSCTN=74153300},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{PPATH=sf4/sf4_asmtpl.prj},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1h9
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L5
Total length
[mm]
L7
[mm]
X
[mm]
MASSEK
Masse kurz
[kg]
MASSEL
Masse lang
[kg]
FLT
Flächentraganteil
[mm2]
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
SF4-Tr30x6
SF4-Tr30x6
38
50
7
62.0
8
46
136
14
5
0.55
0.63
1365
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr30x12-P6
SF4-Tr30x12-P6
38
50
7
62.0
8
46
136
14
5
0.55
0.63
1365
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr36x6
SF4-Tr36x6
45
58
7
70.0
10
59
149
16
5
0.85
0.99
2173
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr36x12-P6
SF4-Tr36x12-P6
45
58
7
70.0
10
59
149
16
5
0.85
0.99
2173
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr40x7
SF4-Tr40x7
63
78
9
95.0
10
73
163
16
6
2.53
3.04
2984
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr40x14-P7
SF4-Tr40x14-P7
63
78
9
95.0
10
73
163
16
6
2.53
3.04
2984
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr50x8
SF4-Tr50x8
72
90
11
110.0
10
97
201
18
6
3.89
4.68
5034
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr55x9
SF4-Tr55x9
72
90
11
110.0
10
97
201
18
8
3.8
4.5
5497
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr60x9
SF4-Tr60x9
85
105
11
125.0
10
99
205
20
8
5.5
6.57
6172
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr60x12
SF4-Tr60x12
85
105
11
125.0
10
99
205
20
9
5.5
6.57
6172
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr60x24-P12
SF4-Tr60x24-P12
85
105
11
125.0
10
99
205
20
9
5.5
6.57
6172
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr70x10
SF4-Tr70x10
95
140
17
180.0
16
100
208
30
9
9.88
11.15
7267
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr70x12
SF4-Tr70x12
95
140
17
180.0
16
100
208
30
9
9.88
11.15
7267
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr70x24-P12
SF4-Tr70x24-P12
95
140
17
180.0
16
100
208
30
9
9.88
11.15
7267
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr80x10
SF4-Tr80x10
105
150
17
190.0
16
110
228
30
9
11.54
13.05
9269
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr100x10
SF4-Tr100x10
130
185
25
240.0
20
130
268
35
9
20.4
23.16
13979
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr120x14
SF4-Tr120x14
160
230
28
300.0
20
160
331
40
11
40.97
46.35
20250
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr120x16
SF4-Tr120x16
160
230
28
300.0
20
160
331
40
11
40.97
46.35
20250
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Rolled Precision Trapezoidal Screw RPTS/RATS
Neff Gewindetriebe
29.02.2024
Screw Jacks Type R with Trapezoidal screw TGS
Neff Gewindetriebe
07.05.2024
Ready-to-install Red Brass Flange Nut - TGM-EFM
Neff Gewindetriebe
11.06.2024
Ball screw drive KGT
Neff Gewindetriebe
03.05.2024
DIN103-EFM-FLM-1GG-RG7 - Ready-to-Install Flange Nuts EFM with Metric ISO-T...
MÄDLER
10.04.2024
Axial angular contact ball bearing FDX - suitable for endmachining form J
Neff Gewindetriebe
23.01.2024
End Machining Form J - for bearing units FDX
Neff Gewindetriebe
06.06.2024
Floating bearing unit LLK - suitable for endmachining form LLN/LLR
Neff Gewindetriebe
10.06.2024
Angular contact ball bearing 72...B 2RS - suitable for endmachining form L
Neff Gewindetriebe
14.02.2024
Drive shafts - DHE
Neff Gewindetriebe
19.02.2024
Flange bearing FLP - suitable for screw jacks type R
Neff Gewindetriebe
14.02.2024
Safety Nut - flange sided, short optical monitoring - TGM-SF1
Neff Gewindetriebe
27.05.2024
End Machining Form D - suitable for bearing ZKLF
Neff Gewindetriebe
06.06.2024
24011-01 - Splined hubs with flange similar to DIN ISO 14
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表