您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
81150-16 - 急停按钮,带壳体,Ø 22.3 mm,带触头模块,M12 接口
norelem
电动机构
81000 急停按键
急停按键
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/elektromechanik/gruppe_81000/not_halt_taster/81150-16.prj},{NB=81150-16-204210},{GEW=0.2189},{EAN=4059495713007},{XA=55.000},{XB=2.000},{XC=0.800},{BEST=81150-16-204210},{EINBAUD=22.3},{AA=M12 4-polig, A-kodiert},{ANZOE=2},{ANZSL=-},{ANZDMMM=2.5},{BL=nein},{BLOCKSK=ja},{DGW=<100},{ENTR=Rechts/Linksdrehung},{KSP=24},{KST=5},{PZ=<10},{SCHALTST=ja},{SA=IP65/IP67},{SKL=II Schutzisolierung},{UELS=ja},{SUE=nein},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85371091},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
EINBAUD
安装-Ø
[mm]
AA
连接方式
ⁿ/ₐ
ANZOE
常闭数量
ⁿ/ₐ
ANZSL
常开数量
ⁿ/ₐ
ANZDMMM
锁紧扭矩 安装螺母
[Nm]
BL
可照明
ⁿ/ₐ
BLOCKSK
阻挡保护项圈
ⁿ/ₐ
DGW
电阻
[mOhm]
ENTR
解锁
ⁿ/ₐ
KSP
接触电压
[V]
KST
接触电流
[mA]
PZ
颤动延续时间 ms
[ms]
SCHALTST
开关位置指示器
ⁿ/ₐ
SA
防护级别
ⁿ/ₐ
SKL
防护等级
ⁿ/ₐ
UELS
超列表安全
ⁿ/ₐ
SUE
自我监控
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
81150-16-204210
81150-16-204210
22.3
M12,4 针,A 编码
2
-
2.5
否
是
<100
右转/左转
24
5
<10
是
IP65/IP67
II 防护绝缘层
是
否
0.2189
Yes
85371091
4059495713007
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
81150-16-214210
81150-16-214210
22.3
M12,8 针,A 编码
2
1
2.5
否
是
<100
右转/左转
24
5
<10
是
IP65/IP67
II 防护绝缘层
是
是
0.0600
Yes
85371091
4059495713014
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表