您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
33225-10 - 迷你型精密台钳,采用不锈钢、铝制或黄铜
norelem
量具检具组件
33000 千分表测头 测量技术类附件 千分表架 千分表转向架
测量技术类附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/elemente_zum_messen_und_pruefen/gruppe_33000/messtechnik-zubehoer/33225-10_asmtab.prj},{NB=33225-10-252310},{B=25},{B1=3.0},{B3=15.0},{D=19.7},{H=25},{H1=15.0},{H2=4},{H3=3.0},{H5=10.3},{H6=5.0},{L=75},{L2=62.5},{L3=6.25},{L4=59.0},{L5=8.0},{L6=4.5},{L7=6.2},{GEW=0.1702},{EAN=4059495525044},{XA=2},{XB=4},{SX=23.000},{XC=2},{TYP=3},{BEST=33225-10-25231},{FORM=B},{MATERIAL=Aluminium},{SS=-},{OGK=matt und eloxiert},{B2=12.5},{D1=M4X7},{D2=M4X5},{D3=M5X8},{D4=M4},{H4=9},{L1=93.5-116.5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM},{PPATH=33225-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{S=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
[mm]
MATERIAL
材料
[mm]
SS
Stahschlüssel
ⁿ/ₐ
OGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
B3
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
螺纹
[mm]
D4
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
33225-10-15142
33225-10-15142
A
黄铜
-
mattverchromt
15
1.7
-
8.5
13.5
M4X5
-
-
M2
15
8.5
3
1.8
-
6.3
3.3
50
66.5-80.5
42.0
4.00
39.0
5.5
3.0
4.0
0.0832
Yes
84662080
4059495525020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
33225-10-15140
33225-10-15140
A
不锈钢
1.4021
-
15
1.7
-
8.5
13.5
M4X5
-
-
M2
15
8.5
3
1.8
-
6.3
3.3
50
66.5-80.5
42.0
4.00
39.0
5.5
3.0
4.0
0.0776
Yes
84662080
4059495525037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
33225-10-25231
33225-10-25231
B
铝制
-
matt und eloxiert
25
3.0
12.5
15.0
19.7
M4X7
M4X5
M5X8
M4
25
15.0
4
3.0
9
10.3
5.0
75
93.5-116.5
62.5
6.25
59.0
8.0
4.5
6.2
0.1702
Yes
84662080
4059495525044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
33225-10-25230
33225-10-25230
B
不锈钢
1.4021
-
25
3.0
12.5
15.0
19.7
M4X7
M4X5
M5X8
M4
25
15.0
4
3.0
9
10.3
5.0
75
93.5-116.5
62.5
6.25
59.0
8.0
4.5
6.2
0.3020
Yes
84662080
4059495525051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
33225-10-35321
33225-10-35321
B
铝制
-
matt und eloxiert
35
3.0
17.5
21.0
27.6
M5X10
M5x10
M6X10
M5
35
21.0
4
3.0
12.6
14.4
7.0
100
125-157
83.0
8.50
59.0
20.5
6.0
8.2
0.4213
Yes
84662080
4059495525068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
33225-10-35320
33225-10-35320
B
不锈钢
1.4
-
35
3.0
17.5
21.0
27.6
M5X10
M5x10
M6X10
M5
35
21.0
4
3.0
12.6
14.4
7.0
100
125-157
83.0
8.50
59.0
20.5
6.0
8.2
0.7933
Yes
84662080
4059495525075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表