您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01820 - 45 度角型面,灰口铸铁
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
板材
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/profile/01820.prj},{NB=01820-02X600},{BEST=01820-02X600},{L=600},{B=100},{H=95},{H1=100},{S=20},{S1=24},{GEW=18.500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=72166900},{EAN=4059495006901},{R=5.000},{W=45.000},{LX=300,600},{FILTER=NORELEM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
S
支脚厚度
[mm]
S1
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01820-02X300
01820-02X300
300
100
95
100
20
24
9.132
Yes
72166900
4059495006895
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01820-02X600
01820-02X600
600
100
95
100
20
24
18.500
Yes
72166900
4059495006901
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01820-05X300
01820-05X300
300
200
181
200
32
40
27.542
Yes
72166900
4059495006918
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01820-05X600
01820-05X600
600
200
181
200
32
40
54.600
Yes
72166900
4059495006925
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表