您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02015 - 止动销 带支撑传感器
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
止动销, 定位销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/auflagebolzen_aufnahmebolzen/02015.prj},{NB=02015-1230},{BEST=02015-1230},{A=33.25},{D1=30},{D2=12},{D3=36},{H=30},{H1=14},{H2=0.35},{L3=2.50},{L4=2.50},{GEW=0.1800},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059495761893},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{XA=11.40},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=schwarzgrau RAL 7021},{FARBE1=Edelstahl glänzend},{ZGT=Auflagesensor},{ZGT1=USB-TYP-C}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L3
高度
[mm]
L4
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02015-1230
02015-1230
33.25
30
12
36
30
14
0.35
2.50
2.50
0.1800
Yes
84662020
4059495761893
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02015-1630
02015-1630
33.25
30
16
36
30
20
0.35
2.50
2.50
0.2000
Yes
84662020
4059495761909
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02015-2030
02015-2030
33.25
30
20
36
30
20
0.35
2.50
2.50
0.2170
Yes
84662020
4059495761916
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表