您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02150 - 可调的止动销,带锁紧螺母
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
止动销, 定位销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/auflagebolzen_aufnahmebolzen/02150.prj},{NB=02150-101_(42)},{BEST=02150-101},{H3=42},{D=M 10},{D1=10},{H=70},{H1=32},{H2=56},{H4=6},{E=19.6},{SW=17},{R=14},{F=4180},{GEW=0.0540},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495013787},{NDM=10},{ST=1.50},{H3MIN=42.0},{H3MAX=55.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{XA=5.000},{B2=7.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
E
对角线
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
R
半径
[mm]
F
力约为
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02150-05
02150-05
M 5
5
50
32
40
5
11.5
10
7
1000
0.0098
Yes
84662080
4059495013749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-06
02150-06
M 6
6
50
32
40
5
11.5
10
8
1430
0.0127
Yes
84662080
4059495013756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-08
02150-08
M 8
8
50
32
40
5
15.0
13
11
2620
0.0229
Yes
84662080
4059495013763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-10
02150-10
M 10
10
52
32
40
5
19.6
17
14
4180
0.0417
Yes
84662080
4059495013770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-101
02150-101
M 10
10
70
32
56
6
19.6
17
14
4180
0.0540
Yes
84662080
4059495013787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-12
02150-12
M 12
12
70
40
56
6
21.9
19
16
6100
0.0736
Yes
84662080
4059495013794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-121
02150-121
M 12
12
95
50
80
6
21.9
19
16
6100
0.0956
Yes
84662080
4059495013800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-14
02150-14
M 14
14
100
63
80
8
25.4
22
20
8320
0.1404
Yes
84662080
4059495013817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-16
02150-16
M 16
16
100
63
80
8
27.7
24
25
11520
0.1827
Yes
84662080
4059495013824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-161
02150-161
M 16
16
120
63
100
8
27.7
24
25
11520
0.2138
Yes
84662080
4059495013831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-20
02150-20
M 20
20
110
70
88
10
34.6
30
28
18000
0.3189
Yes
84662080
4059495013848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表