您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03087 - 止动螺栓
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
挡块
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/anschlaege/03087.prj},{NB=03087-116700},{BEST=03087-11670},{POS=0},{FORM=A},{D=M16},{K=10.0},{SW=24.0},{SR1=0},{GEW=0.1429},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495383859},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.0},{XA=22.0},{XB=0.5},{XC=8.000},{L=70},{XD=62.000},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
K
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SR1
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03087-10316
03087-10316
A
M3
2.0
5.5
0
0.0012
Yes
73181520
4059495383521
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10325
03087-10325
A
M3
2.0
5.5
0
0.0016
Yes
73181520
4059495383538
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10416
03087-10416
A
M4
2.5
7.0
0
0.0022
Yes
73181520
4059495383545
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10425
03087-10425
A
M4
2.5
7.0
0
0.0029
Yes
73181520
4059495383552
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10435
03087-10435
A
M4
2.5
7.0
0
0.0039
Yes
73181520
4059495383569
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10516
03087-10516
A
M5
3.5
8.0
0
0.0039
Yes
73181520
4059495383576
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10525
03087-10525
A
M5
3.5
8.0
0
0.0050
Yes
73181520
4059495383583
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10535
03087-10535
A
M5
3.5
8.0
0
0.0063
Yes
73181520
4059495383590
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10625
03087-10625
A
M6
3.8
10.0
0
0.0078
Yes
73181520
4059495383606
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10635
03087-10635
A
M6
3.8
10.0
0
0.0094
Yes
73181520
4059495383613
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10640
03087-10640
A
M6
3.8
10.0
0
0.0104
Yes
73181520
4059495383620
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10812
03087-10812
A
M8
5.0
13.0
0
0.0117
Yes
73181520
4059495383637
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10816
03087-10816
A
M8
5.0
13.0
0
0.0129
Yes
73181520
4059495383644
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10820
03087-10820
A
M8
5.0
13.0
0
0.0141
Yes
73181520
4059495383651
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10825
03087-10825
A
M8
5.0
13.0
0
0.0156
Yes
73181520
4059495383668
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10830
03087-10830
A
M8
5.0
13.0
0
0.0172
Yes
73181520
4059495383675
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10835
03087-10835
A
M8
5.0
13.0
0
0.0187
Yes
73181520
4059495383682
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10840
03087-10840
A
M8
5.0
13.0
0
0.0203
Yes
73181520
4059495383699
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10845
03087-10845
A
M8
5.0
13.0
0
0.0213
Yes
73181520
4059495383705
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10850
03087-10850
A
M8
5.0
13.0
0
0.0234
Yes
73181520
4059495383712
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10855
03087-10855
A
M8
5.0
13.0
0
0.0247
Yes
73181520
4059495383729
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10865
03087-10865
A
M8
5.0
13.0
0
0.0277
Yes
73181520
4059495383736
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10870
03087-10870
A
M8
5.0
13.0
0
0.0296
Yes
73181520
4059495383743
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-10885
03087-10885
A
M8
5.0
13.0
0
0.0341
Yes
73181520
4059495383750
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03087-11035
03087-11035
A
M10
6.0
17.0
0
0.0336
Yes
73181520
4059495383767
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
02010 - 止动销
norelem
30.05.2024
02040 - 定位支脚
norelem
30.05.2024
02020 - 定位销和止动销, DIN 6321(1973 版)
norelem
30.05.2024
03085 - 可调螺丝挡块
norelem
30.05.2024
20010 - 止动螺栓
norelem
30.05.2024
03086 - 定位螺杆
norelem
30.05.2024
02041 - 定位支脚
norelem
30.05.2024
02153 - 止动销
norelem
30.05.2024
07171 - 六角螺栓 DIN 933
norelem
30.05.2024
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
03320 - 固定销,DIN 6325
norelem
30.05.2024
03120 - 圆柱形定位销,经打磨处理
norelem
30.05.2024
05080 - 挂钩夹钳及拉扣
norelem
30.05.2024
06130 - 滚花螺栓
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表