您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03089 - 锁紧柱塞带锁紧装置
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03089_13.prj},{NB=03089-1141010},{D=10},{H=10},{D2=33},{L=82.0},{L1=28},{L2=12},{L3=25},{SW1=22},{SW2=0},{F=2.8},{GEW=0.1525},{EAN=4059495411057},{NDM=20.0000},{ST=1.500},{XA=12.00},{XB=32.00},{XC=36.10},{XD=0.80},{XE=24.10},{XF=14.00},{XG=2.50},{XH=26.00},{XI=22.20},{XJ=0.50},{XK=8.10},{XL=0.80},{XM=10.00},{XN=1.50},{XO=0.00},{XP=8.50},{XQ=12.50},{XR=20.00},{XS=0.50},{XT=2.00},{XU=38.00},{XV=4.00},{XW=12.20},{XX=13.50},{XY=7.40},{XZ=10.10},{XA1=3.20},{XB1=9.80},{XC1=10.00},{XD1=4.800},{XE1=2.000},{XF1=7.100},{BEST=03089-114101},{FORM=A},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=ungehärtet},{D1=M20x1,5},{RSK=3-23},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
高度
[mm]
L3
长度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
F
Fx30°
[mm]
RSK
回复力 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03089-11051
03089-11051
A
钢制
经硬化处理
5
M10x1
5
25
50.5
17
7
15
13
0
1.3
8-12
0.0340
Yes
73181900
4059495410982
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-12061
03089-12061
A
钢制
经硬化处理
6
M12x1,5
6
25
55.5
20
8
17
14
0
1.8
4-12
0.0430
Yes
73181900
4059495410999
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-13081
03089-13081
A
钢制
经硬化处理
8
M16x1,5
8
33
76.0
26
10
23
19
0
2.3
10-20
0.1080
Yes
73181900
4059495411002
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-14101
03089-14101
A
钢制
经硬化处理
10
M20x1,5
10
33
82.0
28
12
25
22
0
2.8
3-23
0.1520
Yes
73181900
4059495411019
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-111051
03089-111051
A
不锈钢
未硬化处理
5
M10x1
5
25
50.5
17
7
15
13
0
1.3
8-12
0.0340
Yes
73181900
4059495411026
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-112061
03089-112061
A
不锈钢
未硬化处理
6
M12x1,5
6
25
55.5
20
8
17
14
0
1.8
4-12
0.0430
Yes
73181900
4059495411033
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-113081
03089-113081
A
不锈钢
未硬化处理
8
M16x1,5
8
33
76.0
26
10
23
19
0
2.3
10-20
0.1108
Yes
73181900
4059495411040
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-114101
03089-114101
A
不锈钢
未硬化处理
10
M20x1,5
10
33
82.0
28
12
25
22
0
2.8
3-23
0.1525
Yes
73181900
4059495411057
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-21051
03089-21051
B
钢制
经硬化处理
5
M10x1
5
25
50.5
17
7
15
13
17
1.3
8-12
0.0490
Yes
73181900
4059495411064
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-22061
03089-22061
B
钢制
经硬化处理
6
M12x1,5
6
25
55.5
20
8
17
14
19
1.8
4-12
0.0610
Yes
73181900
4059495411071
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-23081
03089-23081
B
钢制
经硬化处理
8
M16x1,5
8
33
76.0
26
10
23
19
24
2.3
10-20
0.1300
Yes
73181900
4059495411088
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-24101
03089-24101
B
钢制
经硬化处理
10
M20x1,5
10
33
82.0
28
12
25
22
30
2.8
3-23
0.1770
Yes
73181900
4059495411095
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-121051
03089-121051
B
不锈钢
未硬化处理
5
M10x1
5
25
50.5
17
7
15
13
17
1.3
8-12
0.0490
Yes
73181900
4059495411101
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-122061
03089-122061
B
不锈钢
未硬化处理
6
M12x1,5
6
25
55.5
20
8
17
14
19
1.8
4-12
0.0610
Yes
73181900
4059495411118
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-123081
03089-123081
B
不锈钢
未硬化处理
8
M16x1,5
8
33
76.0
26
10
23
19
24
2.3
10-20
0.1300
Yes
73181900
4059495411125
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-124101
03089-124101
B
不锈钢
未硬化处理
10
M20x1,5
10
33
82.0
28
12
25
22
30
2.8
3-23
0.1770
Yes
73181900
4059495411132
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表