您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03089 - 用于薄壁零件的锁紧柱塞
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03089_5.prj},{NB=03089-3320611},{D=6},{D2=28},{D3=10},{L=47.5},{L1=12.5},{L2=13},{L3=10.5},{SW1=17},{SW2=14},{F=1.8},{GEW=0.0364},{EAN=4059495022710},{NDM=10.000},{S=1.000},{XA=22.000},{XB=9.000},{XC=13.300},{XD=17.700},{XE=53.000},{XF=0.300},{XG=1.800},{XH=2.000},{XI=0.500},{XJ=26.000},{XK=3.000},{XL=22.000},{XM=11.000},{XN=4.000},{XO=11.200},{XP=11.000},{XQ=4.000},{XR=0.300},{XS=10.000},{XT=5.000},{XU=10.200},{XV=10.500},{XW=11.400},{TYP=1.000},{BEST=03089-33206},{FORM=C},{AUSF=Arretierstift gehärtet},{D1=M10x1},{H=6-10},{F1=7},{F2=19},{BESTRSK=K0631.91416},{BESTRS=03089-91416},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{POS=1},{HX=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
高度
[mm]
H
高度
ⁿ/ₐ
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
F
Fx30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
BESTRS
双环钥匙订货号
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03089-31105
03089-31105
A
硬化处理顶销
5
M10x1
28
10
46.5
11.5
13
10.5
5-9
17
14
1.3
6
15
03089-91416
0.0380
Yes
73181900
4059495022628
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-31206
03089-31206
A
硬化处理顶销
6
M10x1
28
10
47.5
12.5
13
10.5
6-10
17
14
1.8
7
19
03089-91416
0.0391
Yes
73181900
4059495022659
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-33105
03089-33105
C
硬化处理顶销
5
M10x1
28
10
46.5
11.5
13
10.5
5-9
17
14
1.3
6
15
03089-91416
0.0356
Yes
73181900
4059495022703
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-33206
03089-33206
C
硬化处理顶销
6
M10x1
28
10
47.5
12.5
13
10.5
6-10
17
14
1.8
7
19
03089-91416
0.0364
Yes
73181900
4059495022710
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-311105
03089-311105
A
未经硬化处理顶销
5
M10x1
28
10
46.5
11.5
13
10.5
5-9
17
14
1.3
6
15
03089-91416
0.0384
Yes
73181900
4059495022635
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-311206
03089-311206
A
未经硬化处理顶销
6
M10x1
28
10
47.5
12.5
13
10.5
6-10
17
14
1.8
7
19
03089-91416
0.0393
Yes
73181900
4059495022642
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-313105
03089-313105
C
未经硬化处理顶销
5
M10x1
28
10
46.5
11.5
13
10.5
5-9
17
14
1.3
6
15
03089-91416
0.0356
Yes
73181900
4059495022666
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-313206
03089-313206
C
未经硬化处理顶销
6
M10x1
28
10
47.5
12.5
13
10.5
6-10
17
14
1.8
7
19
03089-91416
0.0365
Yes
73181900
4059495022673
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表