您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03090 - 钢制或不锈钢锁紧柱塞 带偏心把手
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03090_3_asmtab.prj},{NB=03090-94101541},{A=53.4},{A1=67.8},{B=26.9},{B1=19.4},{L=62.9},{L1=28},{L2=12},{L3=25},{S=10},{SW1=22},{F=2.8},{F1=15},{F2=34},{GEW=0.1430},{EAN=4059495524757},{NDM=20.000},{ST=1.500},{TYP=16.000},{XA=3.000},{XB=18.000},{XZ=10.000},{TYP1=4.000},{XD=10.400},{BEST=03090-9410154},{FORM=B},{AUSF=verkehrsrot RAL 3020},{MATERIAL=Stahl},{D=10},{D1=M20x1,5},{SW2=30},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{XPOS='1','entspannte_Position','2','gespannte_Position'},{POS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
S
长度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
F
F x 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03090-81051
03090-8105
A
黑色
钢制
31.7
41.7
17.8
12.9
5
M10x1
39.0
17
7
15
5
13
-
1.3
5
12
0.0230
Yes
73181900
4059495524603
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-82061
03090-8206
A
黑色
钢制
31.6
41.7
17.8
12.9
6
M12x1,5
44.0
20
8
17
6
14
-
1.8
6
14
0.0284
Yes
73181900
4059495524610
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-83081
03090-8308
A
黑色
钢制
55.5
67.8
26.9
19.4
8
M16x1,5
56.9
26
10
23
8
19
-
2.3
15
35
0.0735
Yes
73181900
4059495524627
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-84101
03090-8410
A
黑色
钢制
53.4
67.8
26.9
19.4
10
M20x1,5
62.9
28
12
25
10
22
-
2.8
15
34
0.1105
Yes
73181900
4059495524634
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-81051541
03090-8105154
A
交通红 RAL 3020
钢制
31.7
41.7
17.8
12.9
5
M10x1
39.0
17
7
15
5
13
-
1.3
5
12
0.0208
Yes
73181900
4059495524641
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-82061541
03090-8206154
A
交通红 RAL 3020
钢制
31.6
41.7
17.8
12.9
6
M12x1,5
44.0
20
8
17
6
14
-
1.8
6
14
0.0284
Yes
73181900
4059495524658
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-83081541
03090-8308154
A
交通红 RAL 3020
钢制
55.5
67.8
26.9
19.4
8
M16x1,5
56.9
26
10
23
8
19
-
2.3
15
35
0.0735
Yes
73181900
4059495524665
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-84101541
03090-8410154
A
交通红 RAL 3020
钢制
53.4
67.8
26.9
19.4
10
M20x1,5
62.9
28
12
25
10
22
-
2.8
15
34
0.1105
Yes
73181900
4059495524672
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-91051
03090-9105
B
黑色
钢制
31.7
41.7
17.8
12.9
5
M10x1
39.0
17
7
15
5
13
17
1.3
5
12
0.0293
Yes
73181900
4059495524689
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-92061
03090-9206
B
黑色
钢制
31.6
41.7
17.8
12.9
6
M12x1,5
44.0
20
8
17
6
14
19
1.8
6
14
0.0375
Yes
73181900
4059495524696
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-93081
03090-9308
B
黑色
钢制
55.5
67.8
26.9
19.4
8
M16x1,5
56.9
26
10
23
8
19
24
2.3
15
35
0.0937
Yes
73181900
4059495524702
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-94101
03090-9410
B
黑色
钢制
53.4
67.8
26.9
19.4
10
M20x1,5
62.9
28
12
25
10
22
30
2.8
15
34
0.1430
Yes
73181900
4059495524719
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-91051541
03090-9105154
B
交通红 RAL 3020
钢制
31.7
41.7
17.8
12.9
5
M10x1
39.0
17
7
15
5
13
17
1.3
5
12
0.0926
Yes
73181900
4059495524726
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-92061541
03090-9206154
B
交通红 RAL 3020
钢制
31.6
41.7
17.8
12.9
6
M12x1,5
44.0
20
8
17
6
14
19
1.8
6
14
0.0375
Yes
73181900
4059495524733
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-93081541
03090-9308154
B
交通红 RAL 3020
钢制
55.5
67.8
26.9
19.4
8
M16x1,5
56.9
26
10
23
8
19
24
2.3
15
35
0.0289
Yes
73181900
4059495524740
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-94101541
03090-9410154
B
交通红 RAL 3020
钢制
53.4
67.8
26.9
19.4
10
M20x1,5
62.9
28
12
25
10
22
30
2.8
15
34
0.1430
Yes
73181900
4059495524757
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-181051
03090-18105
A
黑色
不锈钢
31.7
41.7
17.8
12.9
5
M10x1
39.0
17
7
15
5
13
-
1.3
5
12
0.0229
Yes
73181900
4059495524764
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-182061
03090-18206
A
黑色
不锈钢
31.6
41.7
17.8
12.9
6
M12x1,5
44.0
20
8
17
6
14
-
1.8
6
14
0.0283
Yes
73181900
4059495524771
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-183081
03090-18308
A
黑色
不锈钢
55.5
67.8
26.9
19.4
8
M16x1,5
56.9
26
10
23
8
19
-
2.3
15
35
0.0738
Yes
73181900
4059495524788
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-184101
03090-18410
A
黑色
不锈钢
53.4
67.8
26.9
19.4
10
M20x1,5
62.9
28
12
25
10
22
-
2.8
15
34
0.1105
Yes
73181900
4059495524795
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-181051541
03090-18105154
B
交通红 RAL 3020
不锈钢
31.7
41.7
17.8
12.9
5
M10x1
39.0
17
7
15
5
13
-
1.3
5
12
0.0208
Yes
73181900
4059495524801
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-182061541
03090-18206154
B
交通红 RAL 3020
不锈钢
31.6
41.7
17.8
12.9
6
M12x1,5
44.0
20
8
17
6
14
-
1.8
6
14
0.0303
Yes
73181900
4059495524818
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-183081541
03090-18308154
B
交通红 RAL 3020
不锈钢
55.5
67.8
26.9
19.4
8
M16x1,5
56.9
26
10
23
8
19
-
2.3
15
35
0.0735
Yes
73181900
4059495524825
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-184101541
03090-18410154
B
交通红 RAL 3020
不锈钢
53.4
67.8
26.9
19.4
10
M20x1,5
62.9
28
12
25
10
22
-
2.8
15
34
0.1105
Yes
73181900
4059495524832
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-191051
03090-19105
A
黑色
不锈钢
31.7
41.7
17.8
12.9
5
M10x1
39.0
17
7
15
5
13
17
1.3
5
12
0.0298
Yes
73181900
4059495524849
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表