您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03095 - 气动锁紧柱塞
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03095.prj},{NB=03095-012060150},{BEST=03095-01206015},{MATERIAL=Edelstahl},{GR=2},{D=6},{D1=M20X1,5},{D2=M5},{H=0},{L=92},{L1=77},{L2=15},{SW1=18},{SW2=30},{BDRUCK=2 - 6},{KK=38,7-32,9},{FRK=11,8-6},{GEW=0.1931},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{EAN=4059495414928},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=20.000},{NDM1=5.000},{XA=63.000},{XB=15.000},{XC=1.800},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
BDRUCK
工作压力
[bar]
KK
6 bar 压力下的活塞力
[N]
FRK
弹簧的回弹力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03095-1206010
03095-1206010
易切削钢
2
6
M20X1,5
M5
80
70
15
18
30
2 - 6
38,7-35,1
9,9-6
0.1901
Yes
84798994
4059495414898
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03095-1206015
03095-1206015
易切削钢
2
6
M20X1,5
M5
92
77
15
18
30
2 - 6
38,7-32,9
11,8-6
0.1950
Yes
84798994
4059495414904
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03095-01206010
03095-01206010
不锈钢
2
6
M20X1,5
M5
80
70
15
18
30
2 - 6
38,7-35,1
9,9-6
0.1884
Yes
84798994
4059495414911
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03095-01206015
03095-01206015
不锈钢
2
6
M20X1,5
M5
92
77
15
18
30
2 - 6
38,7-32,9
11,8-6
0.1931
Yes
84798994
4059495414928
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03095-1308010
03095-1308010
易切削钢
3
8
M20X1,5
M5
77
67
15
18
30
2 - 6
39,6-35,3
11,6-5,1
0.1833
Yes
84798994
4059495414935
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03095-1308015
03095-1308015
易切削钢
3
8
M20X1,5
M5
89
74
15
18
30
2 - 6
39,6-33,1
11,6-5,1
0.1893
Yes
84798994
4059495414942
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03095-01308010
03095-01308010
不锈钢
3
8
M20X1,5
M5
77
67
15
18
30
2 - 6
39,6-35,3
11,6-5,1
0.1808
Yes
84798994
4059495414959
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03095-01308015
03095-01308015
不锈钢
3
8
M20X1,5
M5
89
74
15
18
30
2 - 6
39,6-33,1
11,6-5,1
0.1869
Yes
84798994
4059495414966
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表