您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03096 - 无轴环锁紧柱塞
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03096.prj},{NB=03096-01516_(J_ENTSPANNT)},{D=16},{L=80},{L1=50},{L2=14.0},{H=16.0},{F=3.2},{GEW=0.1623},{EAN=4059495026626},{TYP1=1.000},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{NDM=24.000},{NDM1=10.000},{NDM2=0.0000},{XA=6.400},{XB=3.000},{XC=12.000},{XD=30.000},{XE=14.000},{XF=1.000},{XG=50.000},{XH=0.0000},{ST=2.000},{BEST=03096-01516},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=Arretierstift gehärtet},{FORM=J},{AUSF=mit Gewindezapfen, ohne Kontermutter},{D1=M 24 x 2},{D2=M 10},{SW=-},{F1=20},{F2=46},{BESTES=03094-95},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{TYP=J},{IMPERIAL=MM},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
F
倒角 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03096-1903
03096-1903
钢制
硬化处理顶销
J
带顶销,无锁紧螺母
3
M 6 x 0.75
M 2
24
17
3.5
3.5
-
0.8
4.5
10
0.0026
Yes
73181900
4059495027159
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-1004
03096-1004
钢制
硬化处理顶销
J
带顶销,无锁紧螺母
4
M 8 x 1
M 3
32
21
7.0
4.0
-
1.0
6
12
0.0062
Yes
73181900
4059495026824
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-1105
03096-1105
钢制
硬化处理顶销
J
带顶销,无锁紧螺母
5
M 10 x 1
M 4
37
24
8.0
5.0
-
1.3
5
12
0.0120
Yes
73181900
4059495026848
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-1206
03096-1206
钢制
硬化处理顶销
J
带顶销,无锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
M 6
42
28
8.0
6.0
-
1.8
6
14
0.0195
Yes
73181900
4059495026930
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-1308
03096-1308
钢制
硬化处理顶销
J
带顶销,无锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
M 8
56
36
12.0
8.0
-
2.3
15
35
0.0483
Yes
73181900
4059495027029
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-1410
03096-1410
钢制
硬化处理顶销
J
带顶销,无锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
M 8
62
40
12.0
10.0
-
2.8
15
34
0.0898
Yes
73181900
4059495027081
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-1412
03096-1412
钢制
硬化处理顶销
J
带顶销,无锁紧螺母
12
M 20 x 1,5
M 8
66
42
12.0
12.0
-
2.8
15
39
0.8911
Yes
73181900
4059495027104
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-1516
03096-1516
钢制
硬化处理顶销
J
带顶销,无锁紧螺母
16
M 24 x 2
M 10
80
50
14.0
16.0
-
3.2
20
46
0.1633
Yes
73181900
4059495027142
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-2903
03096-2903
钢制
硬化处理顶销
K
带顶销,带锁紧螺母
3
M 6 x 0.75
M 2
24
17
3.5
3.5
10
0.8
4.5
10
0.0040
Yes
73181900
4059495027234
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-2004
03096-2004
钢制
硬化处理顶销
K
带顶销,带锁紧螺母
4
M 8 x 1
M 3
32
21
7.0
4.0
13
1.0
6
12
0.0088
Yes
73181900
4059495027166
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-2105
03096-2105
钢制
硬化处理顶销
K
带顶销,带锁紧螺母
5
M 10 x 1
M 4
37
24
8.0
5.0
17
1.3
5
12
0.0180
Yes
73181900
4059495027173
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-2206
03096-2206
钢制
硬化处理顶销
K
带顶销,带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
M 6
42
28
8.0
6.0
19
1.8
6
14
0.0283
Yes
73181900
4059495027180
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-2308
03096-2308
钢制
硬化处理顶销
K
带顶销,带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
M 8
56
36
12.0
8.0
24
2.3
15
35
0.0656
Yes
73181900
4059495027197
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-2410
03096-2410
钢制
硬化处理顶销
K
带顶销,带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
M 8
62
40
12.0
10.0
30
2.8
15
34
0.1210
Yes
73181900
4059495027203
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-2412
03096-2412
钢制
硬化处理顶销
K
带顶销,带锁紧螺母
12
M 20 x 1,5
M 8
66
42
12.0
12.0
30
2.8
15
39
0.1202
Yes
73181900
4059495027210
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-2516
03096-2516
钢制
硬化处理顶销
K
带顶销,带锁紧螺母
16
M 24 x 2
M 10
80
50
14.0
16.0
36
3.2
20
46
0.2213
Yes
73181900
4059495027227
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-01903
03096-01903
不锈钢
硬化处理顶销
J
带顶销,无锁紧螺母
3
M 6 x 0.75
M 2
24
17
3.5
3.5
-
0.8
4.5
10
0.0027
Yes
73181900
4059495026633
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-01004
03096-01004
不锈钢
硬化处理顶销
J
带顶销,无锁紧螺母
4
M 8 x 1
M 3
32
21
7.0
4.0
-
1.0
6
12
0.0063
Yes
73181900
4059495026565
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-01105
03096-01105
不锈钢
硬化处理顶销
J
带顶销,无锁紧螺母
5
M 10 x 1
M 4
37
24
8.0
5.0
-
1.3
5
12
0.0120
Yes
73181900
4059495026572
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-01206
03096-01206
不锈钢
硬化处理顶销
J
带顶销,无锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
M 6
42
28
8.0
6.0
-
1.8
6
14
0.0191
Yes
73181900
4059495026589
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-01308
03096-01308
不锈钢
硬化处理顶销
J
带顶销,无锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
M 8
56
36
12.0
8.0
-
2.3
15
35
0.0481
Yes
73181900
4059495026596
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-01410
03096-01410
不锈钢
硬化处理顶销
J
带顶销,无锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
M 8
62
40
12.0
10.0
-
2.8
15
34
0.0893
Yes
73181900
4059495026602
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-01412
03096-01412
不锈钢
硬化处理顶销
J
带顶销,无锁紧螺母
12
M 20 x 1,5
M 8
66
42
12.0
12.0
-
2.8
15
39
0.0885
Yes
73181900
4059495026619
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-01516
03096-01516
不锈钢
硬化处理顶销
J
带顶销,无锁紧螺母
16
M 24 x 2
M 10
80
50
14.0
16.0
-
3.2
20
46
0.1623
Yes
73181900
4059495026626
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03096-02903
03096-02903
不锈钢
硬化处理顶销
K
带顶销,带锁紧螺母
3
M 6 x 0.75
M 2
24
17
3.5
3.5
10
0.8
4.5
10
0.0040
Yes
73181900
4059495026718
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表