您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03000 - 弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03000.prj},{NB=03000-205_(0)},{BEST=03000-205},{POS=0},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verstärkte Federkraft},{D=M 5},{D1=3.0},{L=12},{H=0.9},{N=0.8},{F1=19.0},{F2=30},{GEW=0.0009},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495015354},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{TAB=1},{TAB1=2},{TYP2=1},{NDM=5.000},{NDM1=0.0000},{XPOS=[0:$H.]},{XA=1.5},{XB=3.70},{XC=1.0},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
N
槽
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03000-03
03000-03
钢制
标准弹簧弹力
M 3
1.5
7
0.4
0.4
1.5
3
0.0002
Yes
73181520
4059495015248
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-04
03000-04
钢制
标准弹簧弹力
M 4
2.5
9
0.8
0.6
4.0
10
0.0004
Yes
73181520
4059495015255
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-05
03000-05
钢制
标准弹簧弹力
M 5
3.0
12
0.9
0.8
6.0
11
0.0010
Yes
73181520
4059495015262
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-06
03000-06
钢制
标准弹簧弹力
M 6
3.5
14
1.0
1.0
9.0
13
0.0017
Yes
73181520
4059495015279
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-08
03000-08
钢制
标准弹簧弹力
M 8
5.0
16
1.5
1.2
15.0
30
0.0034
Yes
73181520
4059495015286
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-10
03000-10
钢制
标准弹簧弹力
M 10
6.0
19
2.0
1.6
20.0
40
0.0065
Yes
73181520
4059495015293
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-12
03000-12
钢制
标准弹簧弹力
M 12
8.0
22
2.5
2.0
30.0
55
0.0103
Yes
73181520
4059495015309
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-16
03000-16
钢制
标准弹簧弹力
M 16
10.0
24
3.5
2.5
65.0
125
0.0226
Yes
73181520
4059495015316
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-20
03000-20
钢制
标准弹簧弹力
M 20
12.0
30
4.5
2.5
80.0
160
0.0443
Yes
73181520
4059495015323
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-203
03000-203
钢制
加强弹簧弹力
M 3
1.5
7
0.4
0.4
5.0
7
0.0002
Yes
73181520
4059495015330
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-204
03000-204
钢制
加强弹簧弹力
M 4
2.5
9
0.8
0.6
12.0
22
0.0004
Yes
73181520
4059495015347
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-205
03000-205
钢制
加强弹簧弹力
M 5
3.0
12
0.9
0.8
19.0
30
0.0009
Yes
73181520
4059495015354
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-206
03000-206
钢制
加强弹簧弹力
M 6
3.5
14
1.0
1.0
28.0
40
0.0018
Yes
73181520
4059495015361
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-208
03000-208
钢制
加强弹簧弹力
M 8
5.0
16
1.5
1.2
47.0
73
0.0037
Yes
73181520
4059495015378
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-210
03000-210
钢制
加强弹簧弹力
M 10
6.0
19
2.0
1.6
66.0
100
0.0067
Yes
73181520
4059495015385
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-212
03000-212
钢制
加强弹簧弹力
M 12
8.0
22
2.5
2.0
66.0
120
0.0110
Yes
73181520
4059495015392
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-216
03000-216
钢制
加强弹簧弹力
M 16
10.0
24
3.5
2.5
90.0
180
0.0235
Yes
73181520
4059495015408
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-220
03000-220
钢制
加强弹簧弹力
M 20
12.0
30
4.5
2.5
115.0
240
0.0449
Yes
73181520
4059495015415
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-404
03000-404
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 4
2.5
16
0.8
0.6
4.0
10
0.0009
Yes
73181520
4059495015422
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-405
03000-405
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 5
3.0
20
0.9
0.8
6.0
11
0.0019
Yes
73181520
4059495015439
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-406
03000-406
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 6
3.5
25
1.0
1.0
9.0
13
0.0035
Yes
73181520
4059495015446
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-408
03000-408
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 8
5.0
30
1.5
1.2
15.0
30
0.0077
Yes
73181520
4059495015453
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-410
03000-410
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 10
6.0
35
2.0
1.6
20.0
40
0.0143
Yes
73181520
4059495015460
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-412
03000-412
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 12
8.0
40
2.5
2.0
30.0
55
0.0230
Yes
73181520
4059495015477
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03000-416
03000-416
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 16
10.0
45
3.5
2.5
65.0
125
0.0495
Yes
73181520
4059495015484
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表