您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03036 - 带有内六角和顶珠的不锈钢弹簧柱塞,LONG-LOK螺纹锁
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03036.prj},{NB=03036-16_0},{D1=10.0},{L=33},{L1=14},{H=3.5},{SX=8.000},{F1=65.0},{F2=125},{DREHMOMENTEIN=3.90},{DREHMOMENTAUS=3.00},{GEW=0.0308},{EAN=4059495017914},{TYP=2},{TYP1=1},{TYP2=0},{NDM=16},{XK=16.000},{NDM1=0.0000},{XA=8.00},{XB=11.10},{XC=1.00},{XD=20.00},{XE=1.50},{XF=1.60},{XG=22.50},{XH=1.80},{XI=4.00},{XJ=14.00},{BEST=03036-16},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Standard Federkraft},{D=M 16},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{S=8.0},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge },{IMPERIAL=MM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03036-03
03036-03
不锈钢
标准弹簧弹力
M 3
1.5
9
4
约两个螺牙
0.4
1.5
1.5
3
0.10
0.07
0.0002
Yes
73181520
4059495017846
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-04
03036-04
不锈钢
标准弹簧弹力
M 4
2.5
10
5
约两个螺牙
0.8
2.0
4.0
10
0.18
0.12
0.0004
Yes
73181520
4059495017853
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-05
03036-05
不锈钢
标准弹簧弹力
M 5
3.0
14
6
约两个螺牙
0.9
2.5
6.0
11
0.12
0.08
0.0011
Yes
73181520
4059495017860
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-06
03036-06
不锈钢
标准弹簧弹力
M 6
3.5
15
7
约两个螺牙
1.0
3.0
9.0
13
0.44
0.21
0.0017
Yes
73181520
4059495017877
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-08
03036-08
不锈钢
标准弹簧弹力
M 8
5.0
18
8
约两个螺牙
1.5
4.0
15.0
30
1.10
0.38
0.0036
Yes
73181520
4059495017884
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-10
03036-10
不锈钢
标准弹簧弹力
M 10
6.0
23
9
约两个螺牙
2.0
5.0
20.0
35
1.30
0.60
0.0078
Yes
73181520
4059495017891
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-12
03036-12
不锈钢
标准弹簧弹力
M 12
8.0
26
10
约两个螺牙
2.5
6.0
30.0
55
2.00
1.30
0.0121
Yes
73181520
4059495017907
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-16
03036-16
不锈钢
标准弹簧弹力
M 16
10.0
33
14
约两个螺牙
3.5
8.0
65.0
125
3.90
3.00
0.0308
Yes
73181520
4059495017914
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-203
03036-203
不锈钢
加强弹簧弹力
M 3
1.5
9
4
约两个螺牙
0.4
1.5
5.0
7
0.10
0.07
0.0002
Yes
73181520
4059495017921
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-204
03036-204
不锈钢
加强弹簧弹力
M 4
2.5
10
5
约两个螺牙
0.8
2.0
12.0
22
0.18
0.12
0.0004
Yes
73181520
4059495017938
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-205
03036-205
不锈钢
加强弹簧弹力
M 5
3.0
14
6
约两个螺牙
0.9
2.5
19.0
30
0.12
0.08
0.0011
Yes
73181520
4059495017945
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-206
03036-206
不锈钢
加强弹簧弹力
M 6
3.5
15
7
约两个螺牙
1.0
3.0
28.0
40
0.44
0.21
0.0017
Yes
73181520
4059495017952
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-208
03036-208
不锈钢
加强弹簧弹力
M 8
5.0
18
8
约两个螺牙
1.5
4.0
47.0
73
1.10
0.38
0.0037
Yes
73181520
4059495017969
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-210
03036-210
不锈钢
加强弹簧弹力
M 10
6.0
23
9
约两个螺牙
2.0
5.0
66.0
100
1.30
0.60
0.0078
Yes
73181520
4059495017976
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-212
03036-212
不锈钢
加强弹簧弹力
M 12
8.0
26
10
约两个螺牙
2.5
6.0
66.0
120
2.00
1.30
0.0126
Yes
73181520
4059495017983
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03036-216
03036-216
不锈钢
加强弹簧弹力
M 16
10.0
33
14
约两个螺牙
3.5
8.0
90.0
180
3.90
3.00
0.0309
Yes
73181520
4059495017990
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表