您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03050 - 弹簧柱塞,带内六角和 POM 顶销,钢制
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03050.prj},{NB=03050-12_(0)},{BEST=03050-12},{AUSF=Standard Federkraft},{POS=0},{D=M 12},{D1=6.0},{L=28},{H=4.0},{T=5.0},{T1=2.0},{N=2.0},{S=4.0},{SX=4.000},{F1=10.0},{F2=55},{BESTMS=03040-0912},{GEW=0.0138},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495018805},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=12},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{ZGT=Gewindestift eingeklebt },{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
T1
深度
[mm]
N
槽
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03050-03
03050-03
标准弹簧弹力
M 3
1.0
10
1.5
1.0
0.4
0.7
0.5
3
0.0003
Yes
73181520
4059495018676
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-04
03050-04
标准弹簧弹力
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
5.0
16
0.0007
Yes
73181520
4059495018683
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-05
03050-05
标准弹簧弹力
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
6.0
20
0.0015
Yes
73181520
4059495018690
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-06
03050-06
标准弹簧弹力
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
7.0
20
0.0023
Yes
73181520
4059495018706
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-08
03050-08
标准弹簧弹力
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
9.0
35
0.0099
Yes
73181520
4059495018713
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-10
03050-10
标准弹簧弹力
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
9.0
35
0.0080
Yes
73181520
4059495018720
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-12
03050-12
标准弹簧弹力
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
10.0
55
0.0138
Yes
73181520
4059495018805
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-16
03050-16
标准弹簧弹力
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
45.0
100
0.0302
Yes
73181520
4059495018812
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-104
03050-104
轻弹簧弹力
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
2.0
7
0.0007
Yes
73181520
4059495018737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-105
03050-105
轻弹簧弹力
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
3.0
10
0.0014
Yes
73181520
4059495018744
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-106
03050-106
轻弹簧弹力
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
3.0
9
0.0022
Yes
73181520
4059495018751
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-108
03050-108
轻弹簧弹力
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
4.0
16
0.0048
Yes
73181520
4059495018768
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-110
03050-110
轻弹簧弹力
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
4.0
16
0.0079
Yes
73181520
4059495018775
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-112
03050-112
轻弹簧弹力
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
5.0
27
0.0135
Yes
73181520
4059495018782
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-116
03050-116
轻弹簧弹力
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
20.0
45
0.0303
Yes
73181520
4059495018799
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表