您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03336 - 侧向弹簧柱塞 无顶销/外带螺纹
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
侧向弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_seitendruckstuecke/03336.prj},{NB=03336-1300X43},{BEST=03336-1300X43},{FORM=A},{AUSF=ohne Abdichtung},{L=45.0},{L1=11.5},{D=M 18 x 1.5},{D1=M 6},{S=3.2},{F=200},{SW=16},{K=2.5},{BESTMW=03334-10},{GEW=0.0346},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495042183},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=6},{ST=1.00},{NDM1=18},{ST1=1.50},{XA=16.100},{ZGT=ohne Abdichtung},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
S
S +/-
[mm]
F
力约为
[N]
SW
钳口宽度
[mm]
K
倒角 60°
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03336-1020X12
03336-1020X12
A
无密封
11.5
4.0
M 12
M 4
1.6
20
10
2.0
0.0033
Yes
73181520
4059495041926
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1020X20
03336-1020X20
A
无密封
19.0
4.0
M 12
M 4
1.6
20
10
2.0
0.0050
Yes
73181520
4059495041933
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1020X27
03336-1020X27
A
无密封
26.5
4.0
M 12
M 4
1.6
20
10
2.0
0.0069
Yes
73181520
4059495041940
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1050X12
03336-1050X12
A
无密封
11.5
4.0
M 12
M 4
1.6
50
10
2.0
0.0034
Yes
73181520
4059495041988
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1050X20
03336-1050X20
A
无密封
19.0
4.0
M 12
M 4
1.6
50
10
2.0
0.0055
Yes
73181520
4059495041995
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1050X27
03336-1050X27
A
无密封
26.5
4.0
M 12
M 4
1.6
50
10
2.0
0.0075
Yes
73181520
4059495042008
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1100X12
03336-1100X12
A
无密封
11.5
4.0
M 12
M 4
1.6
100
10
2.0
0.0036
Yes
73181520
4059495042046
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1100X20
03336-1100X20
A
无密封
19.0
4.0
M 12
M 4
1.6
100
10
2.0
0.0058
Yes
73181520
4059495042060
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1100X27
03336-1100X27
A
无密封
26.5
4.0
M 12
M 4
1.6
100
10
2.0
0.0080
Yes
73181520
4059495042077
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1040X12
03336-1040X12
A
无密封
11.5
7.5
M 12
M 4
2.0
40
10
2.0
0.0034
Yes
73181520
4059495041957
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1040X20
03336-1040X20
A
无密封
19.0
7.5
M 12
M 4
2.0
40
10
2.0
0.0052
Yes
73181520
4059495041964
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1040X27
03336-1040X27
A
无密封
26.5
7.5
M 12
M 4
2.0
40
10
2.0
0.0073
Yes
73181520
4059495041971
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1075X12
03336-1075X12
A
无密封
11.5
7.5
M 12
M 4
2.0
75
10
2.0
0.0036
Yes
73181520
4059495042015
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1075X20
03336-1075X20
A
无密封
19.0
7.5
M 12
M 4
2.0
75
10
2.0
0.0057
Yes
73181520
4059495042022
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1075X27
03336-1075X27
A
无密封
26.5
7.5
M 12
M 4
2.0
75
10
2.0
0.0078
Yes
73181520
4059495042039
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1150X12
03336-1150X12
A
无密封
11.5
7.5
M 12
M 4
2.0
100
10
2.0
0.0039
Yes
73181520
4059495042107
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1150X20
03336-1150X20
A
无密封
19.0
7.5
M 12
M 4
2.0
100
10
2.0
0.0062
Yes
73181520
4059495042114
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1150X27
03336-1150X27
A
无密封
26.5
7.5
M 12
M 4
2.0
100
10
2.0
0.0089
Yes
73181520
4059495042121
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1100X16
03336-1100X16
A
无密封
18.0
11.5
M 18 x 1.5
M 6
3.2
100
16
2.5
0.0142
Yes
73181520
4059495042053
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1100X29
03336-1100X29
A
无密封
31.5
11.5
M 18 x 1.5
M 6
3.2
100
16
2.5
0.0230
Yes
73181520
4059495042084
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1100X43
03336-1100X43
A
无密封
45.0
11.5
M 18 x 1.5
M 6
3.2
100
16
2.5
0.0304
Yes
73181520
4059495042091
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1200X16
03336-1200X16
A
无密封
18.0
11.5
M 18 x 1.5
M 6
3.2
150
16
2.5
0.0146
Yes
73181520
4059495042138
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1200X29
03336-1200X29
A
无密封
31.5
11.5
M 18 x 1.5
M 6
3.2
150
16
2.5
0.0226
Yes
73181520
4059495042145
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1200X43
03336-1200X43
A
无密封
45.0
11.5
M 18 x 1.5
M 6
3.2
150
16
2.5
0.0313
Yes
73181520
4059495042152
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03336-1300X16
03336-1300X16
A
无密封
18.0
11.5
M 18 x 1.5
M 6
3.2
200
16
2.5
0.0151
Yes
73181520
4059495042169
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表