您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03339 - 伸缩式弹簧柱塞 带旋转锁定
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
侧向弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_seitendruckstuecke/03339.prj},{NB=03339-21168.7},{SW=11},{D2=8.0},{D3=10.00},{F1=25},{F2=71},{L=28},{L1=38.0},{L3=1.30},{T=10},{GEW=0.0324},{EAN=4059495042657},{XHUB=8.700},{NDM=5.000},{NDM1=16.000},{ST=1.500},{TYP=2.000},{XA=1.000},{XB=1.000},{XC=12.000},{XD=1.500},{XE=15.000},{XF=13.200},{XG=14.000},{XH=23.000},{XI=2.950},{XJ=0.950},{XK=7.000},{XL=0.500},{XN=7.000},{XM=0.800},{XO=0.000},{XP=7.000},{BEST=03339-2116},{FORM=H},{AUSF=Standard Federkraft},{D=M16x1,5},{D1=M5},{R=7},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{IMPERIAL=MM},{H=8.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 N
[N]
F2
终点位置弹簧弹力 N
[N]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
直径
[mm]
R
Radius Kugel
ⁿ/ₐ
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03339-1112
03339-1112
I
标准弹簧弹力
M12x1,5
8
M4
5.5
6.78
16
38
20
27.5
1.38
-
8
0.0120
Yes
73181520
4059495042589
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-1212
03339-1212
I
加强弹簧弹力
M12x1,5
8
M4
5.5
6.78
20
60
20
27.5
1.38
-
8
0.0119
Yes
73181520
4059495042619
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-1116
03339-1116
I
标准弹簧弹力
M16x1,5
11
M5
8.0
10.00
25
71
28
38.0
1.30
-
10
0.0321
Yes
73181520
4059495042596
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-1216
03339-1216
I
加强弹簧弹力
M16x1,5
11
M5
8.0
10.00
35
103
28
38.0
1.30
-
10
0.0325
Yes
73181520
4059495042626
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-1120
03339-1120
I
标准弹簧弹力
M20x1,5
14
M6
10.0
12.20
40
140
34
47.0
2.70
-
12
0.0641
Yes
73181520
4059495042602
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-1220
03339-1220
I
加强弹簧弹力
M20x1,5
14
M6
10.0
12.20
60
175
34
47.0
2.70
-
12
0.0652
Yes
73181520
4059495042633
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-2112
03339-2112
H
标准弹簧弹力
M12x1,5
8
M4
5.5
6.78
16
38
20
27.5
1.38
5.5
8
0.0127
Yes
73181520
4059495042640
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-2212
03339-2212
H
加强弹簧弹力
M12x1,5
8
M4
5.5
6.78
20
60
20
27.5
1.38
5.5
8
0.0126
Yes
73181520
4059495042671
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-2116
03339-2116
H
标准弹簧弹力
M16x1,5
11
M5
8.0
10.00
25
71
28
38.0
1.30
7
10
0.0324
Yes
73181520
4059495042657
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-2216
03339-2216
H
加强弹簧弹力
M16x1,5
11
M5
8.0
10.00
35
103
28
38.0
1.30
7
10
0.0329
Yes
73181520
4059495042688
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-2120
03339-2120
H
标准弹簧弹力
M20x1,5
14
M6
10.0
12.20
40
140
34
47.0
2.70
9
12
0.0646
Yes
73181520
4059495042664
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-2220
03339-2220
H
加强弹簧弹力
M20x1,5
14
M6
10.0
12.20
60
175
34
47.0
2.70
9
12
0.0652
Yes
73181520
4059495042695
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-3112
03339-3112
K
标准弹簧弹力
M12x1,5
8
M4
5.5
6.78
16
38
20
27.5
1.38
-
8
0.0120
Yes
73181520
4059495042701
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-3212
03339-3212
K
加强弹簧弹力
M12x1,5
8
M4
5.5
6.78
20
60
20
27.5
1.38
-
8
0.0120
Yes
73181520
4059495042732
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-3116
03339-3116
K
标准弹簧弹力
M16x1,5
11
M5
8.0
10.00
25
71
28
38.0
1.30
-
10
0.0305
Yes
73181520
4059495042718
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-3216
03339-3216
K
加强弹簧弹力
M16x1,5
11
M5
8.0
10.00
35
103
28
38.0
1.30
-
10
0.0311
Yes
73181520
4059495042749
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-3120
03339-3120
K
标准弹簧弹力
M20x1,5
14
M6
10.0
12.20
40
140
34
47.0
2.70
-
12
0.0606
Yes
73181520
4059495042725
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03339-3220
03339-3220
K
加强弹簧弹力
M20x1,5
14
M6
10.0
12.20
60
175
34
47.0
2.70
-
12
0.0614
Yes
73181520
4059495042756
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表