您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03196 - 快锁插销,自锁式,T
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/kugelsperrbolzen/03196.prj},{NB=03196-24608080_(UNBETAETIGT_80)},{B=46.0},{D1=8},{D2=9.42},{D3=11.9},{D4=5.8},{L=80},{L1=8},{L2=30.7},{L3=19.3},{AUFNAHME=8},{FESTIGKEIT=63.80},{GEW=0.0491},{EAN=4059495035857},{XA=6.35},{XB=0.76},{XC=2.30},{XD=6.20},{XE=9.42},{XF=18.39},{XG=9.09},{XH=76.20},{XI=4.27},{XJ=0.38},{XK=0.76},{XL=2.29},{XM=20.00},{XN=0.79},{XO=9.52},{XP=1.78},{XQ=10.57},{XR=54.24},{XS=6.10},{XT=12.29},{XU=0.79},{XV=3.30},{XW=19.58},{XX=22.400},{XY=0.180},{XZ=5.000},{XA1=2.770},{XB1=8.200},{XC1=13.000},{XD1=0.250},{BEST=03196-24608080},{L5=88},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,NOVONOX,KIPP_USA},{XPOS=['UNBETAETIGT','verriegeln','BETAETIGT','entriegeln']},{POS=UNBETAETIGT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
直径
[mm]
D1
宽度
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
长度
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
安装孔 H11
[mm]
FESTIGKEIT
双抗剪强度
[max. kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03196-24605010
03196-24605010
46.0
5
5.54
11.9
5.8
10
6
30.7
19.3
16
5
24.40
0.0186
Yes
73182900
4059495035543
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24605015
03196-24605015
46.0
5
5.54
11.9
5.8
15
6
30.7
19.3
21
5
24.40
0.0194
Yes
73182900
4059495035550
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24605020
03196-24605020
46.0
5
5.54
11.9
5.8
20
6
30.7
19.3
26
5
24.40
0.0198
Yes
73182900
4059495035567
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24605025
03196-24605025
46.0
5
5.54
11.9
5.8
25
6
30.7
19.3
31
5
24.40
0.0207
Yes
73182900
4059495035574
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24605030
03196-24605030
46.0
5
5.54
11.9
5.8
30
6
30.7
19.3
36
5
24.40
0.0209
Yes
73182900
4059495035581
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24605035
03196-24605035
46.0
5
5.54
11.9
5.8
35
6
30.7
19.3
41
5
24.40
0.0220
Yes
73182900
4059495035598
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24605040
03196-24605040
46.0
5
5.54
11.9
5.8
40
6
30.7
19.3
46
5
24.40
0.0227
Yes
73182900
4059495035604
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24605050
03196-24605050
46.0
5
5.54
11.9
5.8
50
6
30.7
19.3
56
5
24.40
0.0237
Yes
73182900
4059495035611
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24605060
03196-24605060
46.0
5
5.54
11.9
5.8
60
6
30.7
19.3
66
5
24.40
0.0252
Yes
73182900
4059495035628
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24605070
03196-24605070
46.0
5
5.54
11.9
5.8
70
6
30.7
19.3
76
5
24.40
0.0268
Yes
73182900
4059495035635
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24606010
03196-24606010
46.0
6
6.99
11.9
5.8
10
7
30.7
19.3
17
6
35.64
0.0170
Yes
73182900
4059495035642
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24606015
03196-24606015
46.0
6
6.99
11.9
5.8
15
7
30.7
19.3
22
6
35.64
0.0206
Yes
73182900
4059495035659
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24606020
03196-24606020
46.0
6
6.99
11.9
5.8
20
7
30.7
19.3
27
6
35.64
0.0219
Yes
73182900
4059495035666
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24606025
03196-24606025
46.0
6
6.99
11.9
5.8
25
7
30.7
19.3
32
6
35.64
0.0224
Yes
73182900
4059495035673
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24606030
03196-24606030
46.0
6
6.99
11.9
5.8
30
7
30.7
19.3
37
6
35.64
0.0237
Yes
73182900
4059495035680
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24606035
03196-24606035
46.0
6
6.99
11.9
5.8
35
7
30.7
19.3
42
6
35.64
0.0249
Yes
73182900
4059495035697
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24606040
03196-24606040
46.0
6
6.99
11.9
5.8
40
7
30.7
19.3
47
6
35.64
0.0259
Yes
73182900
4059495035703
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24606050
03196-24606050
46.0
6
6.99
11.9
5.8
50
7
30.7
19.3
57
6
35.64
0.0278
Yes
73182900
4059495035710
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24606060
03196-24606060
46.0
6
6.99
11.9
5.8
60
7
30.7
19.3
67
6
35.64
0.0299
Yes
73182900
4059495035727
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24606070
03196-24606070
46.0
6
6.99
11.9
5.8
70
7
30.7
19.3
77
6
35.64
0.0321
Yes
73182900
4059495035734
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24606080
03196-24606080
46.0
6
6.99
11.9
5.8
80
7
30.7
19.3
87
6
35.64
0.0340
Yes
73182900
4059495035741
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24608010
03196-24608010
46.0
8
9.42
11.9
5.8
10
8
30.7
19.3
18
8
63.80
0.0230
Yes
73182900
4059495035758
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24608015
03196-24608015
46.0
8
9.42
11.9
5.8
15
8
30.7
19.3
23
8
63.80
0.0248
Yes
73182900
4059495035765
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24608020
03196-24608020
46.0
8
9.42
11.9
5.8
20
8
30.7
19.3
28
8
63.80
0.0267
Yes
73182900
4059495035772
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03196-24608025
03196-24608025
46.0
8
9.42
11.9
5.8
25
8
30.7
19.3
33
8
63.80
0.0283
Yes
73182900
4059495035789
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表