您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03418 - 快锁插销 带不锈钢蘑菇头把手
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/kugelsperrbolzen/03418.prj},{NB=03418-025100250},{D=25},{D1=10},{D2=12.00},{D3=14},{L=25},{L1=8.9},{L2=33.0},{GEW=0.0655},{EAN=4059495289830},{XA=4.000},{XB=7.000},{XC=4.000},{XD=8.000},{XE=0.500},{XF=8.500},{XG=4.500},{XH=5.000},{XI=1.500},{XJ=0.500},{XK=22.500},{XL=33.900},{XM=1.600},{XN=15.000},{XO=41.400},{XP=10.500},{XQ=1.500},{XR=23.600},{XS=2.000},{XT=2.600},{XU=9.500},{XV=3.000},{XW=0.500},{XX=0.000},{BEST=03418-02510025},{L5=33.9},{AUFNAHME=10},{FESTIGKEIT=60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L5
长度
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
安装孔 H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
双边剪切力 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03418-01905010
03418-01905010
19
5
5.50
11
10
5.9
25.0
15.9
5
15
0.0234
Yes
73182900
4059495289618
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-01905015
03418-01905015
19
5
5.50
11
15
5.9
25.0
20.9
5
15
0.0241
Yes
73182900
4059495289625
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-01905020
03418-01905020
19
5
5.50
11
20
5.9
25.0
25.9
5
15
0.0248
Yes
73182900
4059495289632
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-01905025
03418-01905025
19
5
5.50
11
25
5.9
25.0
30.9
5
15
0.0256
Yes
73182900
4059495289649
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-01905030
03418-01905030
19
5
5.50
11
30
5.9
25.0
35.9
5
15
0.0252
Yes
73182900
4059495289656
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-01906010
03418-01906010
19
6
6.85
11
10
6.8
25.0
16.8
6
22
0.0249
Yes
73182900
4059495289663
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-01906015
03418-01906015
19
6
6.85
11
15
6.8
25.0
21.8
6
22
0.0254
Yes
73182900
4059495289670
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-01906020
03418-01906020
19
6
6.85
11
20
6.8
25.0
26.8
6
22
0.0271
Yes
73182900
4059495289687
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-01906025
03418-01906025
19
6
6.85
11
25
6.8
25.0
31.8
6
22
0.0277
Yes
73182900
4059495289694
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-01906030
03418-01906030
19
6
6.85
11
30
6.8
25.0
36.8
6
22
0.0288
Yes
73182900
4059495289700
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-01906035
03418-01906035
19
6
6.85
11
35
6.8
25.0
41.8
6
22
0.0293
Yes
73182900
4059495289717
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-01906040
03418-01906040
19
6
6.85
11
40
6.8
25.0
46.8
6
22
0.0317
Yes
73182900
4059495289724
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-01906045
03418-01906045
19
6
6.85
11
45
6.8
25.0
51.8
6
22
0.0318
Yes
73182900
4059495289731
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-01906050
03418-01906050
19
6
6.85
11
50
6.8
25.0
56.8
6
22
0.0330
Yes
73182900
4059495289748
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-02508020
03418-02508020
25
8
9.50
14
20
7.8
33.0
27.8
8
38
0.0557
Yes
73182900
4059495289755
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-02508025
03418-02508025
25
8
9.50
14
25
7.8
33.0
32.8
8
38
0.0568
Yes
73182900
4059495289762
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-02508030
03418-02508030
25
8
9.50
14
30
7.8
33.0
37.8
8
38
0.0597
Yes
73182900
4059495289779
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-02508035
03418-02508035
25
8
9.50
14
35
7.8
33.0
42.8
8
38
0.0589
Yes
73182900
4059495289786
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-02508040
03418-02508040
25
8
9.50
14
40
7.8
33.0
47.8
8
38
0.0628
Yes
73182900
4059495289793
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-02508045
03418-02508045
25
8
9.50
14
45
7.8
33.0
52.8
8
38
0.0657
Yes
73182900
4059495289809
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-02508050
03418-02508050
25
8
9.50
14
50
7.8
33.0
57.8
8
38
0.0674
Yes
73182900
4059495289816
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-02510020
03418-02510020
25
10
12.00
14
20
8.9
33.0
28.9
10
60
0.0624
Yes
73182900
4059495289823
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-02510025
03418-02510025
25
10
12.00
14
25
8.9
33.0
33.9
10
60
0.0655
Yes
73182900
4059495289830
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-02510030
03418-02510030
25
10
12.00
14
30
8.9
33.0
38.9
10
60
0.0676
Yes
73182900
4059495289847
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03418-02510035
03418-02510035
25
10
12.00
14
35
8.9
33.0
43.9
10
60
0.0707
Yes
73182900
4059495289854
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表