您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03290 - 传动键 DIN 2079
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
用来定位的型槽螺母
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/nutensteine_z_positionieren/03290.prj},{NB=03290-05 (A)},{BEST=03290-05},{FORM=A},{AUSF=für Spindelköpfe Nr. 30 bis 60},{SPINDE=60},{BN=25.4},{D=13.0},{D1=19.0},{H=25},{L=45.5},{L1=0.0},{T=12.3},{K1=0.0},{H1=0.0},{GEW=0.1780},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495038186},{FILTER=NORELEM},{X=2.000},{FX=1.000},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
[mm]
SPINDE
主轴头编号
ⁿ/ₐ
BN
宽度
[mm]
D
通孔
[mm]
D1
深孔的直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
孔中心距
[mm]
T
深孔的深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03290-01
03290-01
A
用于主轴头 No. 30 至 60
30
15.9
6.4
10.4
16
16.5
0.0
6.2
0.0241
Yes
84662080
4059495038100
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03290-02
03290-02
A
用于主轴头 No. 30 至 60
40
15.9
6.4
10.4
16
19.5
0.0
6.2
0.0302
Yes
84662080
4059495038124
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03290-03
03290-03
A
用于主轴头 No. 30 至 60
45
19.0
8.4
13.5
19
19.5
0.0
8.3
0.0385
Yes
84662080
4059495038148
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03290-04
03290-04
A
用于主轴头 No. 30 至 60
50-55
25.4
13.0
19.0
25
26.5
0.0
12.3
0.0873
Yes
84662080
4059495038162
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03290-05
03290-05
A
用于主轴头 No. 30 至 60
60
25.4
13.0
19.0
25
45.5
0.0
12.3
0.1780
Yes
84662080
4059495038186
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03290-06
03290-06
B
用于主轴头 No. 60(旧标准)
60
25.4
13.0
19.0
25
45.5
0.0
12.3
0.1375
Yes
84662080
4059495038193
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03290-013
03290-013
C
用于主轴头 No. 30 至 50
30
15.9
6.4
10.4
24
13.5
5.5
6.2
0.0300
Yes
84662080
4059495038117
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03290-023
03290-023
C
用于主轴头 No. 30 至 50
40
15.9
6.4
10.4
24
16.5
7.0
6.2
0.0385
Yes
84662080
4059495038131
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03290-033
03290-033
C
用于主轴头 No. 30 至 50
45
19.0
8.4
13.5
26
17.5
7.5
8.3
0.0467
Yes
84662080
4059495038155
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03290-043
03290-043
C
用于主轴头 No. 30 至 50
50-55
25.4
13.0
19.0
29
24.0
11.0
12.3
0.0891
Yes
84662080
4059495038179
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表