您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03099 - 固定支架
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zubehoer_f_arretierbolzen_sperriegel_kugelsperrb/03099_4.prj},{NB=03099-1201},{D2=46},{D3=5.5},{D4=10},{K=32},{L1=33},{L3=13},{S=15},{GEW=0.1113},{EAN=4059495030005},{NDM=20},{KDM=18.376},{ST=1.50},{XB=5.4},{XC=18.4},{XNDM=8},{XKDM=6.647},{STX=1.25},{XE=12.0},{XF=4.0},{XG=4.0},{BEST=03099-1201},{AUSF=Befestigungsbohrung paralell zum Sperrriegel},{FORM=A},{D1=M 20 x 1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=M 8},{XD=07119-08x12},{IMPERIAL=MM}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
K
孔心距
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
S
厚度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03099-112
03099-112
安装孔平行于凸轮旋柄柱塞
A
M 12
36
5.5
10
24
25
10
12
0.0563
Yes
73181900
4059495029955
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-1121
03099-1121
安装孔平行于凸轮旋柄柱塞
A
M 12 x 1,5
36
5.5
10
24
25
10
12
0.0560
Yes
73181900
4059495029962
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-116
03099-116
安装孔平行于凸轮旋柄柱塞
A
M 16
46
5.5
10
32
33
13
15
0.1247
Yes
73181900
4059495029979
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-1161
03099-1161
安装孔平行于凸轮旋柄柱塞
A
M 16 x 1,5
46
5.5
10
32
33
13
15
0.1233
Yes
73181900
4059495029986
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-120
03099-120
安装孔平行于凸轮旋柄柱塞
A
M 20
46
5.5
10
32
33
13
15
0.1133
Yes
73181900
4059495029993
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-1201
03099-1201
安装孔平行于凸轮旋柄柱塞
A
M 20 x 1,5
46
5.5
10
32
33
13
15
0.1113
Yes
73181900
4059495030005
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-212
03099-212
安装孔垂直于凸轮旋柄柱塞
B
M 12
36
5.5
10
24
25
10
12
0.0453
Yes
73181900
4059495030012
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-2121
03099-2121
安装孔垂直于凸轮旋柄柱塞
B
M 12 x 1,5
36
5.5
10
24
25
10
12
0.0454
Yes
73181900
4059495030029
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-216
03099-216
安装孔垂直于凸轮旋柄柱塞
B
M 16
46
5.5
10
32
33
13
15
0.1076
Yes
73181900
4059495030036
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-2161
03099-2161
安装孔垂直于凸轮旋柄柱塞
B
M 16 x 1,5
46
5.5
10
32
33
13
15
0.1079
Yes
73181900
4059495030043
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-220
03099-220
安装孔垂直于凸轮旋柄柱塞
B
M 20
46
5.5
10
32
33
13
15
0.0962
Yes
73181900
4059495030050
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-2201
03099-2201
安装孔垂直于凸轮旋柄柱塞
B
M 20 x 1,5
46
5.5
10
32
33
13
15
0.0956
Yes
73181900
4059495030067
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表