您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03315 - 开口销,重型,ISO 8752
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
固定销, 平键, 拔销工具
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zylinderstifte_passfedern_abziehwerkzeug/03315.prj},{NB=03315-120X32},{BEST=03315-120X32},{MATERIAL=Stahl},{A=2.00},{D1=12.0},{D1MAX=12.8},{D2=7.5},{L=32},{S=2.50},{FESTIGKEIT=104,1},{GEW=0.0169},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059495380650},{FILTER=NORELEM},{IMPERIAL=MM},{FARBE=Stahl},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
D1
直径
[mm]
D1MAX
D1 max.
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
S
厚度
[mm]
FESTIGKEIT
双边剪切力 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03315-010X4
03315-010X4
钢制
0.15
1.0
1.3
0.8
4
0.20
0,7
0.0000
Yes
73182900
4059495378879
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-010X5
03315-010X5
钢制
0.15
1.0
1.3
0.8
5
0.20
0,7
0.0000
Yes
73182900
4059495378886
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-010X6
03315-010X6
钢制
0.15
1.0
1.3
0.8
6
0.20
0,7
0.0001
Yes
73182900
4059495378893
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-010X8
03315-010X8
钢制
0.15
1.0
1.3
0.8
8
0.20
0,7
0.0001
Yes
73182900
4059495378909
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-010X10
03315-010X10
钢制
0.15
1.0
1.3
0.8
10
0.20
0,7
0.0000
Yes
73182900
4059495378916
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-010X12
03315-010X12
钢制
0.15
1.0
1.3
0.8
12
0.20
0,7
0.0000
Yes
73182900
4059495378923
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-015X5
03315-015X5
钢制
0.25
1.5
1.8
1.1
5
0.30
1,58
0.0000
Yes
73182900
4059495378930
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-015X6
03315-015X6
钢制
0.25
1.5
1.8
1.1
6
0.30
1,58
0.0001
Yes
73182900
4059495378947
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-015X8
03315-015X8
钢制
0.25
1.5
1.8
1.1
8
0.30
1,58
0.0001
Yes
73182900
4059495378954
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-015X10
03315-015X10
钢制
0.25
1.5
1.8
1.1
10
0.30
1,58
0.0001
Yes
73182900
4059495378961
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-015X12
03315-015X12
钢制
0.25
1.5
1.8
1.1
12
0.30
1,58
0.0001
Yes
73182900
4059495378978
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-015X14
03315-015X14
钢制
0.25
1.5
1.8
1.1
14
0.30
1,58
0.0001
Yes
73182900
4059495378985
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-015X16
03315-015X16
钢制
0.25
1.5
1.8
1.1
16
0.30
1,58
0.0001
Yes
73182900
4059495378992
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-015X18
03315-015X18
钢制
0.25
1.5
1.8
1.1
18
0.30
1,58
0.0002
Yes
73182900
4059495379005
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-015X20
03315-015X20
钢制
0.25
1.5
1.8
1.1
20
0.30
1,58
0.0001
Yes
73182900
4059495379012
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-020X5
03315-020X5
钢制
0.35
2.0
2.4
1.5
5
0.40
2,82
0.0001
Yes
73182900
4059495379029
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-020X6
03315-020X6
钢制
0.35
2.0
2.4
1.5
6
0.40
2,82
0.0001
Yes
73182900
4059495379036
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-020X8
03315-020X8
钢制
0.35
2.0
2.4
1.5
8
0.40
2,82
0.0001
Yes
73182900
4059495379043
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-020X10
03315-020X10
钢制
0.35
2.0
2.4
1.5
10
0.40
2,82
0.0001
Yes
73182900
4059495379050
98% Warenverf�gbarkeit. N...
31.12.2099
03315-020X12
03315-020X12
钢制
0.35
2.0
2.4
1.5
12
0.40
2,82
0.0002
Yes
73182900
4059495379067
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-020X14
03315-020X14
钢制
0.35
2.0
2.4
1.5
14
0.40
2,82
0.0002
Yes
73182900
4059495379074
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-020X16
03315-020X16
钢制
0.35
2.0
2.4
1.5
16
0.40
2,82
0.0003
Yes
73182900
4059495379081
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-020X18
03315-020X18
钢制
0.35
2.0
2.4
1.5
18
0.40
2,82
0.0003
Yes
73182900
4059495379098
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-020X20
03315-020X20
钢制
0.35
2.0
2.4
1.5
20
0.40
2,82
0.0003
Yes
73182900
4059495379104
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03315-020X22
03315-020X22
钢制
0.35
2.0
2.4
1.5
22
0.40
2,82
0.0003
Yes
73182900
4059495379111
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表