您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04232 - 凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,材质为不锈钢
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/exzenterhebel/04232_1_asmtab.prj},{NB=04232-2512010X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33.3},{B1=24},{H=18.0},{H1=28.5},{A=96.0},{A1=108.0},{L=50},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{S=1.5},{GEW=0.2635},{EAN=4059495046723},{TYP2=1.000},{TAB2=1},{TAB1=1},{NDM=10.000},{NDM1=0.000},{TYP=1},{BEST=04232-2512010X50},{AUSF1=poliert},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{TAB=1},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04232_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
A
长度 ±1
[mm]
A1
长度
[mm]
L
长度
[mm]
F
夹紧力约为
[kN]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
S
行程
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04232-9512003
04232-9512003
poliert
内螺纹
9
M 3
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
0
1.0
90
1.0
0.0183
Yes
73181600
4059495290430
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-9512004
04232-9512004
poliert
内螺纹
9
M 4
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
0
1.5
90
1.0
0.0201
Yes
73181600
4059495290478
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-0512004
04232-0512004
poliert
内螺纹
0
M 4
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
0
2.5
100
1.0
0.0357
Yes
73181600
4059495290157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-0512005
04232-0512005
poliert
内螺纹
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
0
2.5
100
1.0
0.0334
Yes
73181600
4059495290195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-1512005
04232-1512005
poliert
内螺纹
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
0
4.0
120
1.2
0.0689
Yes
73181600
4059495046167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-1512006
04232-1512006
poliert
内螺纹
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
0
4.0
120
1.2
0.0674
Yes
73181600
4059495046211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-2512008
04232-2512008
poliert
内螺纹
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
0
8.0
350
1.5
0.2278
Yes
73181600
4059495046648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-9512003X10
04232-9512003X10
poliert
外螺纹
9
M 3
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
10
1.0
90
1.0
0.0212
Yes
73181520
4059495290447
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-9512003X15
04232-9512003X15
poliert
外螺纹
9
M 3
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
15
1.0
90
1.0
0.0251
Yes
73181520
4059495290454
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-9512003X30
04232-9512003X30
poliert
外螺纹
9
M 3
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
30
1.0
90
1.0
0.0222
Yes
73181520
4059495290461
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-9512004X10
04232-9512004X10
poliert
外螺纹
9
M 4
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
10
1.5
90
1.0
0.0216
Yes
73181520
4059495290485
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-9512004X15
04232-9512004X15
poliert
外螺纹
9
M 4
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
15
1.5
90
1.0
0.0251
Yes
73181520
4059495290492
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-9512004X30
04232-9512004X30
poliert
外螺纹
9
M 4
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
30
1.5
90
1.0
0.0230
Yes
73181520
4059495290508
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-0512004X15
04232-0512004X15
poliert
外螺纹
0
M 4
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
15
2.5
100
1.0
0.0383
Yes
73181520
4059495290164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-0512004X20
04232-0512004X20
poliert
外螺纹
0
M 4
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
20
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
73181520
4059495290171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-0512004X30
04232-0512004X30
poliert
外螺纹
0
M 4
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
30
2.5
100
1.0
0.0392
Yes
73181520
4059495290188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-0512005X20
04232-0512005X20
poliert
外螺纹
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
20
2.5
100
1.0
0.0397
Yes
73181520
4059495290201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-0512005X30
04232-0512005X30
poliert
外螺纹
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
30
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
73181520
4059495290218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-0512005X40
04232-0512005X40
poliert
外螺纹
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
40
2.5
100
1.0
0.0430
Yes
73181520
4059495290225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-0512005X50
04232-0512005X50
poliert
外螺纹
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
50
2.5
100
1.0
0.0432
Yes
73181520
4059495290232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-1512005X20
04232-1512005X20
poliert
外螺纹
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4.0
120
1.2
0.0748
Yes
73181520
4059495046174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-1512005X30
04232-1512005X30
poliert
外螺纹
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
30
4.0
120
1.2
0.0758
Yes
73181520
4059495046181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-1512005X40
04232-1512005X40
poliert
外螺纹
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
40
4.0
120
1.2
0.0753
Yes
73181520
4059495046198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-1512005X50
04232-1512005X50
poliert
外螺纹
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
50
4.0
120
1.2
0.0788
Yes
73181520
4059495046204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-1512006X20
04232-1512006X20
poliert
外螺纹
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4.0
120
1.2
0.0757
Yes
73181520
4059495046228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表