您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04518 - 侧方夹紧块
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
侧方夹紧块
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/niederzugspanner/04518.prj},{NB=04518-010030_0},{A=58.5},{B=40},{D=18},{D2=0.0},{D3=0.0},{E=12.7},{H=39},{H1=74},{K=5.5},{L=37.0},{L1=31.5},{L2=27},{L3=6},{R=143},{SPANNKRAFT=7200},{GEW=0.7221},{EAN=4059495050126},{D1A=10.000},{D1B=8.376},{VERS=2.000},{TYP1=2.000},{XA=18.000},{XB=10.000},{XC=5.000},{XD=18.000},{XE=10.000},{XF=4.000},{XG=39.000},{XH=10.000},{XI=8.000},{XJ=21.000},{XK=9.000},{XL=20.000},{XM=14.000},{XN=24.000},{XO=15.000},{XP=7.000},{XQ=7.000},{XR=7.500},{XS=6.000},{XT=6.700},{XU=18.000},{XV=19.000},{XW=36.500},{XX=6.000},{XY=27.000},{XZ=16.500},{SW=4.000},{XA1=1.500},{XB1=6.500},{XC1=13.500},{XD1=9.000},{XE1=2.000},{XF1=17.500},{XG1=10.000},{XH1=50.000},{XI1=21.000},{XJ1=17.000},{XK1=20.000},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
E
高度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
长度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
R
半径
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04518-006005
04518-006005
A
钢制夹钳,带齿面
右侧规格
38.5
25
12
M 6
0.0
0.0
11.0
25
45
4.0
22.0
20.0
17
4
110
3800
0.1986
Yes
84662080
4059495049991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04518-010005
04518-010005
A
钢制夹钳,带齿面
右侧规格
58.5
40
18
M 10
0.0
0.0
18.0
40
74
6.0
35.0
31.5
27
6
143
7200
0.7250
Yes
84662080
4059495050072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04518-006025
04518-006025
A
钢制夹钳,带齿面
左侧规格
38.5
25
12
M 6
0.0
0.0
11.0
25
45
4.0
22.0
20.0
17
4
110
3800
0.1934
Yes
84662080
4059495050034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04518-010025
04518-010025
A
钢制夹钳,带齿面
左侧规格
58.5
40
18
M 10
0.0
0.0
18.0
40
74
6.0
35.0
31.5
27
6
143
7200
0.7257
Yes
84662080
4059495050119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04518-006010
04518-006010
B
夹钳含有:2 个硬质合金嵌入件,圆形
右侧规格
38.5
25
12
M 6
0.0
0.0
8.0
24
45
3.5
22.0
20.0
27
4
110
3800
0.1889
Yes
84662080
4059495050003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04518-010010
04518-010010
B
夹钳含有:2 个硬质合金嵌入件,圆形
右侧规格
58.5
40
18
M 10
0.0
0.0
12.7
39
74
5.5
37.0
31.5
27
6
143
7200
0.7204
Yes
84662080
4059495050089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04518-006030
04518-006030
B
夹钳含有:2 个硬质合金嵌入件,圆形
左侧规格
38.5
25
12
M 6
0.0
0.0
8.0
24
45
3.5
22.0
20.0
17
4
110
3800
0.1888
Yes
84662080
4059495050041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04518-010030
04518-010030
B
夹钳含有:2 个硬质合金嵌入件,圆形
左侧规格
58.5
40
18
M 10
0.0
0.0
12.7
39
74
5.5
37.0
31.5
27
6
143
7200
0.7221
Yes
84662080
4059495050126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04518-006015
04518-006015
C
夹钳含有:2 个硬质合金嵌入件,圆形和菱形
右侧规格
38.5
25
12
M 6
9.5
2.5
8.0
24
45
3.5
22.0
20.0
17
4
110
3800
0.1910
Yes
84662080
4059495050010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04518-010015
04518-010015
C
夹钳含有:2 个硬质合金嵌入件,圆形和菱形
右侧规格
58.5
40
18
M 10
27.0
4.5
12.7
39
74
5.5
37.0
31.5
27
6
143
7200
0.7123
Yes
84662080
4059495050096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04518-006035
04518-006035
C
夹钳含有:2 个硬质合金嵌入件,圆形和菱形
左侧规格
38.5
25
12
M 6
9.5
2.5
8.0
24
45
3.5
22.0
20.0
17
4
110
3800
0.1887
Yes
84662080
4059495050058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04518-010035
04518-010035
C
夹钳含有:2 个硬质合金嵌入件,圆形和菱形
左侧规格
58.5
40
18
M 10
27.0
4.5
12.7
39
74
5.5
37.0
31.5
27
6
143
7200
0.7141
Yes
84662080
4059495050133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04518-006020
04518-006020
D
POM 夹钳,带齿面
右侧规格
38.5
25
12
M 6
0.0
0.0
11.0
25
45
4.5
22.0
20.0
17
4
110
3800
0.1827
Yes
84662080
4059495050027
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04518-010020
04518-010020
D
POM 夹钳,带齿面
右侧规格
58.5
40
18
M 10
0.0
0.0
18.0
40
74
7.0
34.5
31.5
27
6
143
7200
0.6727
Yes
84662080
4059495050102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04518-006040
04518-006040
D
POM 夹钳,带齿面
左侧规格
38.5
25
12
M 6
0.0
0.0
11.0
25
45
4.5
22.0
20.0
17
4
110
3800
0.1827
Yes
84662080
4059495050065
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04518-010040
04518-010040
D
POM 夹钳,带齿面
左侧规格
58.5
40
18
M 10
0.0
0.0
18.0
40
74
7.0
34.5
31.5
27
6
143
7200
0.6569
Yes
84662080
4059495050140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表