您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04420 - 浮动式夹具
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
转角夹具, 浮动式夹具
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/schwenkspanner/04420_asmtab.prj},{NB=04420-100812mit0},{TRAG=8000},{SPANANKRAFT=8000},{GEW=2.0800},{EAN=4059495276977},{NDM=12.000},{TYP=1},{BEST=04420-100812},{SB=12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM,KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH},{XAUSF='mit','mit T-Nutenstein','ohne','ohne T-Nutenstein'},{ZGT=Spannbacken austauschbar},{ZGT1=SW 18 M12 Anziehdrehmoment min. 15 Nm = Tragkraft 2 kN max. 30 Nm = Tragkraft 8 kN},{ZGT2=3x SW 2,5 Einstellung von Höhenanschlag und Schwenkbereich},{ZGT3=Zylinderschraube M8, ISO 4762},{ZGT4=Gewindestift M12x30 DIN 913 (austauschbar)},{ZGT5=Mutter für T-Nuten M12x14 DIN 508},{ZGT6=-},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04420_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{AUSF=mit},{SPHM=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
SB
夹紧行程
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
SPANANKRAFT
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04420-100812
04420-100812
12
8000
8000
2.0800
Yes
84662080
4059495276977
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04420-080812
04420-080812
12
8000
8000
1.6500
Yes
0000XX
4059495493923
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表