您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04370 - 夹具压板
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
夹具压板, 动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spannhaken_spannhakenaufnahme/04370.prj},{NB=04370-12},{BEST=04370-12},{FORM=A},{D=32},{D1=12.5},{D2=20},{D3=17},{H=83.0},{H1=40},{H2=12},{H3=20.0},{B=20},{R=18},{R1=40},{R2=80},{F=20.2},{GEW=0.4722},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495047782},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
内径
[mm]
D2
内径
[mm]
D3
内径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
B
顶尖宽度
[mm]
R
半径
[mm]
R1
半径
[mm]
R2
半径
[mm]
F
最大夹紧力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04370-06
04370-06
A
16
6.5
11
10
42.0
20
6
10.0
11
9
20
30
4.8
0.0545
Yes
84662080
4059495047713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04370-08
04370-08
A
20
8.5
15
12
52.0
25
8
12.0
15
12
25
50
8.8
0.1103
Yes
84662080
4059495047720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04370-10
04370-10
A
25
10.5
18
14
66.0
32
10
16.0
17
14
32
60
13.9
0.2189
Yes
84662080
4059495047737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04370-12
04370-12
A
32
12.5
20
17
83.0
40
12
20.0
20
18
40
80
20.2
0.4722
Yes
84662080
4059495047782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04370-106
04370-106
B
16
6.5
0
10
41.5
20
6
9.5
11
9
20
30
4.8
0.0571
Yes
84662080
4059495047744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04370-108
04370-108
B
20
8.5
0
12
51.5
25
8
11.5
15
12
25
50
8.8
0.1162
Yes
84662080
4059495047751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04370-110
04370-110
B
25
10.5
0
14
65.5
32
10
15.5
17
14
32
60
13.9
0.2288
Yes
84662080
4059495047768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04370-112
04370-112
B
32
12.5
0
17
82.5
40
12
19.5
20
18
40
80
20.2
0.4796
Yes
84662080
4059495047775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表