您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05170 - 快速夹钳,带推拉式推杆型
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
推杆夹钳, 快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schubstangenspanner_handstangenspanner/05170_2_asmtab.prj},{NB=05170-010_10100},{L=26},{L1=52},{L2=42},{L3=34},{L4=13},{L5=15},{L6=130},{L7=18},{L8=20},{H=101},{H1=20},{H2=20},{D1=10},{S=26},{S1=6},{F=1.0},{GEW=0.1933},{EAN=4059495051994},{NDM=6.0},{NDM1=16.0},{ST=1.5},{XA=5.0},{XB=30.0},{WHEO=180.000},{LXMIN=10.000},{LXMAX=30.000},{BEST=05170-010},{M=M 6 x 30},{D2=M 16 x 1,5},{REF=05200-205},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=NORELEM},{PPATH=05170_2_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0},{LX=10},{LX1=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
Abstand Rotationspunkt
[mm]
L4
Abstand Rotationspunkt 2
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
间距
[mm]
L8
螺纹孔深度
[mm]
H
最大高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
Abstand zum Boden
[mm]
M
压杆
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
Nenndurchmesser Gewindestueck
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
F
夹持力
[kN]
REF
合适的塑料手柄
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
LX11
间距
[mm]
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05170-010
05170-010
26
52
42
34
13
130
18
20
101
20
20
M 6 x 30
10
M 16 x 1,5
26
1.0
05200-205
0.1933
Yes
82057000
4059495051994
9.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05170-012
05170-012
32
75
60
50
20
170
30
30
139
25
28
M 8 x 40
12
M 20 x 1,5
40
1.5
05200-120
0.4399
Yes
82057000
4059495052007
10.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05170-016
05170-016
40
105
92
78
35
213
60
35
155
32
44
M 10 x 50
16
M 27 x 1,5
70
3.5
05200-135
0.9460
Yes
82057000
4059495052014
12.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表