您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06291 - 固定手柄 DIN 39,E 型,钢制
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手柄, 锥形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/ballengriffe_konusgriffe/06291.prj},{NB=06291-0820064},{BEST=06291-0820064},{MATERIAL=Stahl},{D=M 8},{D1=20},{D4=13},{L=13},{L1=64},{L3=8},{SW=4},{GEW=0.0917},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495088921},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=8.000},{TAB=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06291-0616050
06291-0616050
钢制
M 6
16
10
11
50
7
3
0.0454
Yes
73181520
4059495088914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06291-0820064
06291-0820064
钢制
M 8
20
13
13
64
8
4
0.0917
Yes
73181520
4059495088921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06291-1025080
06291-1025080
钢制
M 10
25
16
14
80
10
5
0.1782
Yes
73181520
4059495088938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06291-1232100
06291-1232100
钢制
M 12
32
20
21
100
13
6
0.3546
Yes
73181520
4059495088945
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06291-1636112
06291-1636112
钢制
M 16
36
22
26
112
14
8
0.5140
Yes
73181520
4059495088952
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表