您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06938 - 管型把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06938.prj},{NB=06938-3502},{BEST=06938-3502},{FORM=B},{AUSF=Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug},{A=350},{B=44},{B1=30x1,5},{D=M10x45},{H=80},{L=394},{TRAG=1000},{GEW=0.4736},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059495140377},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=10},{MV=8.000},{SV=17.000},{LV=53.000},{EV=18.720},{TYP=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
直径
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06938-2501
06938-2501
A
连接管,经打磨和自然色阳极氧化
250
44
30x1,5
M10x45
80
294
1000
0.4061
Yes
76169951
4059495140308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-3001
06938-3001
A
连接管,经打磨和自然色阳极氧化
300
44
30x1,5
M10x45
80
344
1000
0.4198
Yes
76169951
4059495140339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-3501
06938-3501
A
连接管,经打磨和自然色阳极氧化
350
44
30x1,5
M10x45
80
394
1000
0.4372
Yes
76169951
4059495140360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-4001
06938-4001
A
连接管,经打磨和自然色阳极氧化
400
44
30x1,5
M10x45
80
444
1000
0.4565
Yes
76169951
4059495140391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-5001
06938-5001
A
连接管,经打磨和自然色阳极氧化
500
44
30x1,5
M10x45
80
544
1000
0.4933
Yes
76169951
4059495140421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-6001
06938-6001
A
连接管,经打磨和自然色阳极氧化
600
44
30x1,5
M10x45
80
644
1000
0.5209
Yes
76169951
4059495140452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-2502
06938-2502
B
连接管,带纹塑料涂层
250
44
30x1,5
M10x45
80
294
1000
0.4218
Yes
76169951
4059495140315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-3002
06938-3002
B
连接管,带纹塑料涂层
300
44
30x1,5
M10x45
80
344
1000
0.4496
Yes
76169951
4059495140346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-3502
06938-3502
B
连接管,带纹塑料涂层
350
44
30x1,5
M10x45
80
394
1000
0.4736
Yes
76169951
4059495140377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-4002
06938-4002
B
连接管,带纹塑料涂层
400
44
30x1,5
M10x45
80
444
1000
0.5044
Yes
76169951
4059495140407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-5002
06938-5002
B
连接管,带纹塑料涂层
500
44
30x1,5
M10x45
80
544
1000
0.5462
Yes
76169951
4059495140438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-6002
06938-6002
B
连接管,带纹塑料涂层
600
44
30x1,5
M10x45
80
644
1000
0.5998
Yes
76169951
4059495140469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-2503
06938-2503
C
连接管,不锈钢,经精细打磨处理
250
44
30x1,5
M10x45
80
294
1000
0.5052
Yes
76169951
4059495140322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-3003
06938-3003
C
连接管,不锈钢,经精细打磨处理
300
44
30x1,5
M10x45
80
344
1000
0.5657
Yes
76169951
4059495140353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-3503
06938-3503
C
连接管,不锈钢,经精细打磨处理
350
44
30x1,5
M10x45
80
394
1000
0.6223
Yes
76169951
4059495140384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-4003
06938-4003
C
连接管,不锈钢,经精细打磨处理
400
44
30x1,5
M10x45
80
444
1000
0.6646
Yes
76169951
4059495140414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-5003
06938-5003
C
连接管,不锈钢,经精细打磨处理
500
44
30x1,5
M10x45
80
544
1000
0.7961
Yes
76169951
4059495140445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-6003
06938-6003
C
连接管,不锈钢,经精细打磨处理
600
44
30x1,5
M10x45
80
644
1000
0.8970
Yes
76169951
4059495140476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表