您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06490 - 直柄,类似 DIN 469
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手摇柄, 球柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handkurbeln_kugelkurbeln/06490.prj},{NB=06490-120X22},{BEST=06490-120X22},{FORM=F},{AUSF=Handkurbel mit festem Ballengriff},{R=2},{A=200},{D1=40},{H=158},{H1=105},{H2=44},{H3=53},{SW=22 +0,3},{GEW=1.0150},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495119335},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{DG4=20.000},{SX=22},{XA=40.000},{XB=35.000},{XC=65.660},{XD=65.000},{XE=5.400},{XF=18.000},{XG=13.000},{XH=32.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
R
系列
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
H
长度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
SW
钳口宽度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06490-106X10
06490-106X10
F
曲柄,带固定手柄
2
63
20
80
52
20
28
10 +0,2
0.1087
Yes
73269086
4059495119236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-108X10
06490-108X10
F
曲柄,带固定手柄
1
80
24
98
65
24
33
10 +0,2
0.2118
Yes
73269086
4059495119243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-108X12
06490-108X12
F
曲柄,带固定手柄
2
80
24
98
65
24
33
12 +0,2
0.2002
Yes
73269086
4059495119250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-110X12
06490-110X12
F
曲柄,带固定手柄
1
100
28
102
65
28
37
12 +0,2
0.2915
Yes
73269086
4059495119267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-110X14
06490-110X14
F
曲柄,带固定手柄
2
100
28
102
65
28
37
14 +0,3
0.2827
Yes
73269086
4059495119274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-112X14
06490-112X14
F
曲柄,带固定手柄
1
125
34
120
80
34
40
14 +0,3
0.5247
Yes
73269086
4059495119281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-112X17
06490-112X17
F
曲柄,带固定手柄
2
125
34
120
80
34
40
17 +0,3
0.5039
Yes
73269086
4059495119298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-116X17
06490-116X17
F
曲柄,带固定手柄
1
160
37
131
83
38
48
17 +0,3
0.6760
Yes
73269086
4059495119304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-116X19
06490-116X19
F
曲柄,带固定手柄
2
160
37
131
83
38
48
19 +0,3
0.6483
Yes
73269086
4059495119311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-120X19
06490-120X19
F
曲柄,带固定手柄
1
200
40
158
105
44
53
19 +0,3
1.0460
Yes
73269086
4059495119328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-120X22
06490-120X22
F
曲柄,带固定手柄
2
200
40
158
105
44
53
22 +0,3
1.0150
Yes
73269086
4059495119335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-206X10
06490-206X10
D
曲柄,带转动手柄
2
63
20
80
52
20
28
10 +0,2
0.1087
Yes
73269086
4059495119342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-208X10
06490-208X10
D
曲柄,带转动手柄
1
80
24
98
65
24
33
10 +0,2
0.2104
Yes
73269086
4059495119359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-208X12
06490-208X12
D
曲柄,带转动手柄
2
80
24
98
65
24
33
12 +0,2
0.2032
Yes
73269086
4059495119366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-210X12
06490-210X12
D
曲柄,带转动手柄
1
100
28
102
65
28
37
12 +0,2
0.2896
Yes
73269086
4059495119373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-210X14
06490-210X14
D
曲柄,带转动手柄
2
100
28
102
65
28
37
14 +0,3
0.2813
Yes
73269086
4059495119380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-212X14
06490-212X14
D
曲柄,带转动手柄
1
125
34
120
80
34
40
14 +0,3
0.5332
Yes
73269086
4059495119397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-212X17
06490-212X17
D
曲柄,带转动手柄
2
125
34
120
80
34
40
17 +0,3
0.5081
Yes
73269086
4059495119403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-216X17
06490-216X17
D
曲柄,带转动手柄
1
160
37
131
83
38
48
17 +0,3
0.6736
Yes
73269086
4059495119410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-216X19
06490-216X19
D
曲柄,带转动手柄
2
160
37
131
83
38
48
19 +0,3
0.6635
Yes
73269086
4059495119427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-220X19
06490-220X19
D
曲柄,带转动手柄
1
200
40
158
105
44
53
19 +0,3
1.0600
Yes
73269086
4059495119434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06490-220X22
06490-220X22
D
曲柄,带转动手柄
2
200
40
158
105
44
53
22 +0,3
1.0240
Yes
73269086
4059495119441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表