您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06500 - 曲柄,带转动手柄
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手摇柄, 球柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handkurbeln_kugelkurbeln/06500_asmtab.prj},{NB=06500-03314},{A=125},{D=36},{H=139.5},{H1=82.5},{H2=44.0},{H3=18.5},{H4=0.0},{L=161},{L2=19.5},{B3=0},{T=0.0},{DX=14.000},{SW=0},{ZZ=1.000},{GEW=0.4155},{EAN=4059495989556},{TYP3=6},{XA=4},{XB=8},{XC=16},{TYP=1.000},{TYP1=1},{XD=16},{XE=8},{NDM=8},{BEST=06500-03314},{MATERIALK=Edelstahl},{AUSF=Passbohrung},{AUSF1=ohne Querbohrung},{GR=3},{D2=14 H7},{D7=-},{ZEICHNUNG=Zeichnungen},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269097},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIALK
主体材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
D
宽度
[mm]
D2
直径
[mm / inch]
H
长度
[mm]
H1
长度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
SW
内四角
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06500-3108
06500-3108
钢制
Passbohrung
ohne Querbohrung
1
80
24
8 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1172
Yes
39269099
4059495119663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-3110
06500-3110
钢制
Passbohrung
ohne Querbohrung
1
80
24
10 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1153
Yes
39269099
4059495119687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-3210
06500-3210
钢制
Passbohrung
ohne Querbohrung
2
100
29
10 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1998
Yes
39269099
4059495119700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-3212
06500-3212
钢制
Passbohrung
ohne Querbohrung
2
100
29
12 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1399
Yes
39269099
4059495119724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-3312
06500-3312
钢制
Passbohrung
ohne Querbohrung
3
125
36
12 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4255
Yes
39269099
4059495119748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-3314
06500-3314
钢制
Passbohrung
ohne Querbohrung
3
125
36
14 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4155
Yes
39269099
4059495119762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-310802
06500-310802
钢制
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
1
80
24
8 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1174
Yes
39269099
4059495119670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-311003
06500-311003
钢制
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
1
80
24
10 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1143
Yes
39269099
4059495119694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-321003
06500-321003
钢制
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
2
100
29
10 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1965
Yes
39269099
4059495119717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-321204
06500-321204
钢制
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
2
100
29
12 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1948
Yes
39269099
4059495119731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-331204
06500-331204
钢制
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
3
125
36
12 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4242
Yes
39269099
4059495119755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-331405
06500-331405
钢制
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
3
125
36
14 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4144
Yes
39269099
4059495119779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-31086
06500-31086
钢制
Passbohrung
mit Querbohrung
1
80
24
8 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1170
Yes
39269099
4059495762975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-31106
06500-31106
钢制
Passbohrung
mit Querbohrung
1
80
24
10 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1150
Yes
39269099
4059495762982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-32106
06500-32106
钢制
Passbohrung
mit Querbohrung
2
100
29
10 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.2000
Yes
39269099
4059495762999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-32126
06500-32126
钢制
Passbohrung
mit Querbohrung
2
100
29
12 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1400
Yes
39269099
4059495763002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-33126
06500-33126
钢制
Passbohrung
mit Querbohrung
3
125
36
12 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4260
Yes
39269099
4059495763019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-33146
06500-33146
钢制
Passbohrung
mit Querbohrung
3
125
36
14 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4160
Yes
39269099
4059495763026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-3108026
06500-3108026
钢制
带开槽的定位孔
mit Querbohrung
1
80
24
8 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1180
Yes
39269099
4059495763033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-3110036
06500-3110036
钢制
带开槽的定位孔
mit Querbohrung
1
80
24
10 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1140
Yes
39269099
4059495763040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-3210036
06500-3210036
钢制
带开槽的定位孔
mit Querbohrung
2
100
29
10 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1970
Yes
39269099
4059495763057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-3212046
06500-3212046
钢制
带开槽的定位孔
mit Querbohrung
2
100
29
12 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1950
Yes
39269099
4059495763064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-3312046
06500-3312046
钢制
带开槽的定位孔
mit Querbohrung
3
125
36
12 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4240
Yes
39269099
4059495763071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-3314056
06500-3314056
钢制
带开槽的定位孔
mit Querbohrung
3
125
36
14 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4140
Yes
39269099
4059495763088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-03108
06500-03108
不锈钢
Passbohrung
ohne Querbohrung
1
80
24
8 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1172
Yes
39269097
4059495989501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表