您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06255 - 双轮辐手轮,塑料制,可折叠手柄
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handraeder/06255_2.prj},{NB=06255-6345X20GESCHLOSSEN},{DX=20.00000},{D1=346},{D3=67.5},{D4=27},{A=148},{H=43.5},{H2=25.0},{L=144},{L1=32},{L3=80},{L2=91},{L4=80},{GEW=1.5460},{EAN=4059495079738},{NDM=10.000},{XA=337.000},{XB=1.000},{XC=4.000},{XD=300.000},{XE=28.000},{XF=50.000},{XG=13.500},{XI=67.000},{XH=47.500},{XJ=7.000},{XK=296.000},{XL=223.000},{XM=205.000},{XN=65.000},{XO=110.000},{XP=35.000},{XQ=27.000},{XR=1.500},{XS=40.000},{XT=39.000},{XU=40.000},{XV=67.000},{XW=9.500},{XX=1.500},{XY=1.500},{XZ=8.500},{XA1=9.000},{XB1=32.000},{XC1=6.000},{XD1=14.000},{XE1=26.500},{XF1=346.000},{XG1=15.000},{XH1=0.000},{XI1=0.000},{XJ1=1.500},{XK1=13.000},{XL1=22.000},{XM1=55.000},{XN1=0.500},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
A
间距
[mm]
H
高度
[mm]
L
高度
[mm]
L1
高度
[mm]
L3
高度
[mm]
L2
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
B3
毂槽宽度
[mm]
T
Nabennuthöhe
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06255-6130X12
06255-6130X12
光轴孔
129
12 / H7
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
-
-
0.2877
Yes
39269099
4059495079677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-6130X14
06255-6130X14
光轴孔
129
14 / H7
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
-
-
0.2979
Yes
39269099
4059495079684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-6160X14
06255-6160X14
光轴孔
159
14 / H7
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
-
-
0.4375
Yes
39269099
4059495079691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-6160X16
06255-6160X16
光轴孔
159
16 / H7
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
-
-
0.4253
Yes
39269099
4059495079707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-6200X16
06255-6200X16
光轴孔
198
16 / H7
54.5
27
80
33.0
160
28
69
91
69
-
-
0.6405
Yes
39269099
4059495079714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-6200X20
06255-6200X20
光轴孔
198
20 / H7
54.5
27
80
33.0
160
28
69
91
69
-
-
0.6260
Yes
39269099
4059495079721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-6345X20
06255-6345X20
光轴孔
346
20 / H7
67.5
27
148
43.5
144
32
80
91
80
-
-
1.5460
Yes
39269099
4059495079738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-7130X12
06255-7130X12
带键槽孔
129
12 / H7
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
4
13,8
0.2905
Yes
39269099
4059495079745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-7130X14
06255-7130X14
带键槽孔
129
14 / H7
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
5
16,3
0.2915
Yes
39269099
4059495079752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-7160X14
06255-7160X14
带键槽孔
159
14 / H7
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
5
16,3
0.4359
Yes
39269099
4059495079769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-7160X16
06255-7160X16
带键槽孔
159
16 / H7
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
5
18,3
0.4269
Yes
39269099
4059495079776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-7200X16
06255-7200X16
带键槽孔
198
16 / H7
54.5
27
80
33.0
160
28
69
91
69
5
18,3
0.6433
Yes
39269099
4059495079783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-7200X20
06255-7200X20
带键槽孔
198
20 / H7
54.5
27
80
33.0
160
28
69
91
69
6
22,8
0.6175
Yes
39269099
4059495079790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-7345X20
06255-7345X20
带键槽孔
346
20 / H7
67.5
27
148
43.5
144
32
80
91
80
6
22,8
1.4950
Yes
39269099
4059495079806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表