您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06275 - 铝制手轮盘
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handraeder/06275_1.prj},{NB=06275-21250X24},{BEST=06275-21250X24},{AUSF=fester Zylindergriff, Nabe ohne Nut},{D1=250},{D2=24},{D3=50},{L1=28},{L3=49},{B3=8},{T=27.3},{GRIFF1=Ø28 x M 12 x 90},{GRIFF2=-},{GEW=2.0650},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059495418841},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{A=28.000},{TYP=1},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=2},{D2X=24.000},{B=90.000},{Z=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm / inch]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B3
宽度
[mm]
T
深度
[mm]
GRIFF1
固定式圆柱手柄
ⁿ/ₐ
GRIFF2
转动式圆柱手柄
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06275-01080X10
06275-01080X10
无圆柱手柄,无键槽孔
80
10
26
16
31
3
11.4
-
-
0.1482
Yes
76169951
4059495418438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-01080X12
06275-01080X12
无圆柱手柄,无键槽孔
80
12
26
16
31
4
13.8
-
-
0.1425
Yes
76169951
4059495418445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-01100X10
06275-01100X10
无圆柱手柄,无键槽孔
100
10
31
17
34
3
11.4
-
-
0.2614
Yes
76169951
4059495418452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-01100X12
06275-01100X12
无圆柱手柄,无键槽孔
100
12
31
17
34
4
13.8
-
-
0.2603
Yes
76169951
4059495418469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-01125X12
06275-01125X12
无圆柱手柄,无键槽孔
125
12
30
18
37
4
13.8
-
-
0.4123
Yes
76169951
4059495418476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-01125X14
06275-01125X14
无圆柱手柄,无键槽孔
125
14
30
18
37
5
16.3
-
-
0.4055
Yes
76169951
4059495418483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-01140X14
06275-01140X14
无圆柱手柄,无键槽孔
140
14
34
19
34
5
16.3
-
-
0.5001
Yes
76169951
4059495418490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-01140X15
06275-01140X15
无圆柱手柄,无键槽孔
140
15
34
19
34
5
17.3
-
-
0.5135
Yes
76169951
4059495418506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-01160X15
06275-01160X15
无圆柱手柄,无键槽孔
160
15
40
20
40
5
17.3
-
-
0.7136
Yes
76169951
4059495418513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-01160X16
06275-01160X16
无圆柱手柄,无键槽孔
160
16
40
20
40
5
18.3
-
-
0.7171
Yes
76169951
4059495418520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-01200X18
06275-01200X18
无圆柱手柄,无键槽孔
200
18
50
24
46
6
20.8
-
-
1.0540
Yes
76169951
4059495418537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-01200X20
06275-01200X20
无圆柱手柄,无键槽孔
200
20
50
24
46
6
22.8
-
-
1.0480
Yes
76169951
4059495418544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-01250X22
06275-01250X22
无圆柱手柄,无键槽孔
250
22
50
28
49
6
24.8
-
-
1.8700
Yes
76169951
4059495418551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-01250X24
06275-01250X24
无圆柱手柄,无键槽孔
250
24
50
28
49
8
27.3
-
-
1.8760
Yes
76169951
4059495418568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-11080X10
06275-11080X10
无圆柱手柄,带键槽孔
80
10
25
16
31
3
11.4
-
-
0.1483
Yes
76169951
4059495418575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-11080X12
06275-11080X12
无圆柱手柄,带键槽孔
80
12
25
16
31
4
13.8
-
-
0.1436
Yes
76169951
4059495418582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-11100X10
06275-11100X10
无圆柱手柄,带键槽孔
100
12
31
17
34
4
13.8
-
-
0.2609
Yes
76169951
4059495418599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-11100X12
06275-11100X12
无圆柱手柄,带键槽孔
100
10
31
17
34
3
11.4
-
-
0.2596
Yes
76169951
4059495418605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-11125X12
06275-11125X12
无圆柱手柄,带键槽孔
125
12
30
18
37
4
13.8
-
-
0.4112
Yes
76169951
4059495418612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-11125X14
06275-11125X14
无圆柱手柄,带键槽孔
125
14
30
18
37
5
16.3
-
-
0.4053
Yes
76169951
4059495418629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-11140X14
06275-11140X14
无圆柱手柄,带键槽孔
140
14
34
19
34
5
16.3
-
-
0.5075
Yes
76169951
4059495418636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-11140X15
06275-11140X15
无圆柱手柄,带键槽孔
140
15
34
19
34
5
17.3
-
-
0.5142
Yes
76169951
4059495418643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-11160X15
06275-11160X15
无圆柱手柄,带键槽孔
160
15
40
20
40
5
17.3
-
-
0.7151
Yes
76169951
4059495418650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-11160X16
06275-11160X16
无圆柱手柄,带键槽孔
160
16
40
20
40
5
18.3
-
-
0.7159
Yes
76169951
4059495418667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06275-11200X18
06275-11200X18
无圆柱手柄,带键槽孔
200
18
50
24
46
6
20.8
-
-
0.9808
Yes
76169951
4059495418674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表