您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06279 - 手轮盘,类似 DIN 950,铝制
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handraeder/06279.prj},{NB=06279-0360X32},{D1=360},{D3=63},{L1=35},{L3=73},{B3=10},{T=35.3},{GEW=3.7400},{EAN=4059495088334},{TYP2=1.000},{TYP=1},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=2},{A=31.000},{NDM=12.000},{KDM=10.106},{D2X=32.000},{B=100.000},{XA=5.5},{XB=34.500},{XC=19.500},{XD=19.500},{XE=21.500},{XF=15.000},{XG=12.500},{XH=4.000},{XI=31.500},{XJ=15.500},{XK=29.000},{XL=4.000},{XM=18.000},{XN=20.500},{BEST=06279-0360X32},{AUSF=ohne Nut},{D2=32},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm / inch]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B3
宽度 P9
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06279-0080X10
06279-0080X10
光轴孔
80
10
25
16
30
3
11.4
0.1385
Yes
76169951
4059495088181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0080X12
06279-0080X12
光轴孔
80
12
25
16
30
4
13.8
0.1341
Yes
76169951
4059495088198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0100X10
06279-0100X10
光轴孔
100
10
28
17
31
3
11.4
0.2207
Yes
76169951
4059495088204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0100X12
06279-0100X12
光轴孔
100
12
28
17
31
4
13.8
0.2142
Yes
76169951
4059495088211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0120X12
06279-0120X12
光轴孔
120
12
27
18
30
4
13.8
0.2350
Yes
76169951
4059495088228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0120X14
06279-0120X14
光轴孔
120
14
27
18
30
5
16.3
0.2414
Yes
76169951
4059495088235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0160X14
06279-0160X14
光轴孔
160
14
34
20
40
5
16.3
0.6236
Yes
76169951
4059495088242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0160X16
06279-0160X16
光轴孔
160
16
34
20
40
5
18.3
0.6088
Yes
76169951
4059495088259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0200X18
06279-0200X18
光轴孔
200
18
40
24
44
6
20.8
1.0100
Yes
76169951
4059495088266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0200X22
06279-0200X22
光轴孔
200
22
40
24
44
6
24.8
0.9921
Yes
76169951
4059495088273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0250X22
06279-0250X22
光轴孔
250
22
49
28
61
6
24.8
1.6000
Yes
76169951
4059495088280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0250X26
06279-0250X26
光轴孔
250
26
49
28
61
8
29.3
1.6040
Yes
76169951
4059495088297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0280X24
06279-0280X24
光轴孔
280
24
51
30
38
8
27.3
2.2000
Yes
76169951
4059495088303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0280X28
06279-0280X28
光轴孔
280
28
51
30
38
8
31.3
2.2100
Yes
76169951
4059495088310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0360X28
06279-0360X28
光轴孔
360
28
63
35
73
8
31.3
3.8200
Yes
76169951
4059495088327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0360X32
06279-0360X32
光轴孔
360
32
63
35
73
10
35.3
3.7400
Yes
76169951
4059495088334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1080X10
06279-1080X10
带键槽孔
80
10
25
16
30
3
11.4
0.1373
Yes
76169951
4059495088341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1080X12
06279-1080X12
带键槽孔
80
12
25
16
30
4
13.8
0.1366
Yes
76169951
4059495088358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1100X10
06279-1100X10
带键槽孔
100
10
28
17
31
3
11.4
0.2145
Yes
76169951
4059495088365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1100X12
06279-1100X12
带键槽孔
100
12
28
17
31
4
13.8
0.2118
Yes
76169951
4059495088372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1120X12
06279-1120X12
带键槽孔
120
12
27
18
30
4
13.8
0.2417
Yes
76169951
4059495088389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1120X14
06279-1120X14
带键槽孔
120
14
27
18
30
5
16.3
0.2388
Yes
76169951
4059495088396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1160X14
06279-1160X14
带键槽孔
160
14
34
20
40
5
16.3
0.6251
Yes
76169951
4059495088402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1160X16
06279-1160X16
带键槽孔
160
16
34
20
40
5
18.3
0.6245
Yes
76169951
4059495088419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1200X18
06279-1200X18
带键槽孔
200
18
40
24
44
6
20.8
1.0170
Yes
76169951
4059495088426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表