您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06613-10 - 带安全锁紧功能的塑料锁紧手柄 带内螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06613-10.prj},{NB=06613-10-2061},{GR=2},{A=65.2},{A1=75},{B=10.5},{D=13.5},{D1=18.8},{D2=19.5},{H=27.4},{H1=5.5},{H2=20.7},{H3=41.9},{H4=38},{T=8.0},{ZZ=12},{GEW=0.0160},{EAN=4059495518916},{TYP=1},{NDM1=0.0000},{NDM=6.000},{XA=2.500},{XB=54.600},{XC=48.500},{XD=0.500},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=24.200},{XH=18.500},{XI=31.200},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.200},{XM=7.000},{XN=6.400},{XO=36.100},{XP=4.500},{XQ=59.400},{XR=30.800},{XS=57.000},{XT=37.800},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=31.000},{XX=6.700},{XY=2.000},{XZ=5.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500},{XN1=8.600},{XO1=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
X
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
T
深度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06613-10-1041
06613-10-1041
1
黑色 RAL 7021
M4
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
6.0
12
0.0080
Yes
73181600
4059495813158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-10484
06613-10-10484
1
红色 RAL 3020
M4
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
6.0
12
0.0080
Yes
73181600
4059495813165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-1051
06613-10-1051
1
黑色 RAL 7021
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
8.0
12
0.0100
Yes
73181600
4059495813172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-10584
06613-10-10584
1
红色 RAL 3020
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
8.0
12
0.0100
Yes
73181600
4059495813189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-2051
06613-10-2051
2
黑色 RAL 7021
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
8.0
12
0.0180
Yes
74153900
4059495518909
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-20584
06613-10-20584
2
红色 RAL 3020
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
8.0
12
0.0180
Yes
74153900
4059495626987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-2061
06613-10-2061
2
黑色 RAL 7021
M6
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
8.0
12
0.0160
Yes
74153900
4059495518916
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-20684
06613-10-20684
2
红色 RAL 3020
M6
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
8.0
12
0.0160
Yes
74153900
4059495626994
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-2081
06613-10-2081
2
黑色 RAL 7021
M8
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
9.0
12
0.0174
Yes
74153900
4059495518923
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-20884
06613-10-20884
2
红色 RAL 3020
M8
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
9.0
12
0.0160
Yes
74153900
4059495627007
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-3081
06613-10-3081
3
黑色 RAL 7021
M8
80.2
91
11.5
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53
12.0
12
0.0402
Yes
73181600
4059495813196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-30884
06613-10-30884
3
红色 RAL 3020
M8
80.2
91
11.5
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53
12.0
12
0.0402
Yes
73181600
4059495813202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-3101
06613-10-3101
3
黑色 RAL 7021
M10
80.2
91
11.5
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53
12.0
12
0.0370
Yes
73181600
4059495813219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-10-31084
06613-10-31084
3
红色 RAL 3020
M10
80.2
91
11.5
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53
12.0
12
0.0370
Yes
73181600
4059495813226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表