您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06174 - 塑料十字手柄 带突出钢衬套
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
十字把手, 星形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06174.prj},{NB=06174-631290X60},{D1=63},{D2=19.0},{H=38},{H2=21.5},{H3=12.5},{GEW=0.1136},{EAN=4059495714851},{NDM=12},{XA=5},{XB=90.000},{XC=4.000},{XD=2.500},{XE=24.000},{XF=1.50},{XG=0.500},{XH=0.500},{XI=36.750},{XJ=17.700},{XK=4.800},{XL=2.500},{XM=0.000},{XN=60.000},{BEST=06174-631290X60},{MATERIAL=Stahl},{FORM=L},{OBFLK=blau-passiviert},{FGK=schwarzgrau},{D=M12},{T=-},{L=60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
OBFLK
表面
ⁿ/ₐ
FGK
主体 颜色
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06174-250590
06174-250590
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
9
-
0.0085
Yes
73181600
4059495714516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-320690
06174-320690
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
12
-
0.0201
Yes
73181600
4059495714523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-400690
06174-400690
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M6
40
13.5
26
14.0
10.0
12
-
0.0251
Yes
73181600
4059495714530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-400890
06174-400890
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
12
-
0.0228
Yes
73181600
4059495714547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-500890
06174-500890
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M8
50
19.0
32
18.0
12.0
17
-
0.0625
Yes
73181600
4059495714554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-501090
06174-501090
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
17
15
0.0584
Yes
73181600
4059495714561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-631090
06174-631090
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M10
63
19.0
38
21.5
12.5
17
20
0.0744
Yes
73181600
4059495714578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-631290
06174-631290
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M12
63
19.0
38
21.5
12.5
17
15
0.0693
Yes
73181600
4059495714585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-631690
06174-631690
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M16
63
19.0
38
21.5
12.5
17
20
0.0929
Yes
73181600
4059495714592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-250590X10
06174-250590X10
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
10
0.0186
Yes
73181520
4059495714608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-250590X15
06174-250590X15
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
15
0.0192
Yes
73181520
4059495714615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-250590X20
06174-250590X20
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
20
0.0197
Yes
73181520
4059495714622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-320690X10
06174-320690X10
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
10
0.0306
Yes
73181520
4059495714639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-320690X15
06174-320690X15
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
15
0.0313
Yes
73181520
4059495714646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-320690X20
06174-320690X20
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
20
0.0322
Yes
73181520
4059495714653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-320690X25
06174-320690X25
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
25
0.0330
Yes
73181520
4059495714660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-320690X30
06174-320690X30
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
30
0.0339
Yes
73181520
4059495714677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-400890X15
06174-400890X15
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
15
0.0336
Yes
73181520
4059495714684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-400890X20
06174-400890X20
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
20
0.0351
Yes
73181520
4059495714691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-400890X25
06174-400890X25
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
25
0.0366
Yes
73181520
4059495714707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-400890X30
06174-400890X30
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
30
0.0381
Yes
73181520
4059495714714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-400890X40
06174-400890X40
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
40
0.0412
Yes
73181520
4059495714721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-400890X50
06174-400890X50
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
50
0.0443
Yes
73181520
4059495714738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-501090X20
06174-501090X20
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
20
0.0808
Yes
73181520
4059495714745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-501090X25
06174-501090X25
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
25
0.0832
Yes
73181520
4059495714752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表