您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06209-01 - 塑料星形旋钮 带凸出型钢制衬套
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
十字把手, 星形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06209-01.prj},{NB=06209-01-45010X50},{D1=50},{D2=19.0},{H=32},{H2=17},{H3=12.0},{GEW=0.1240},{EAN=4059495505800},{NDM=10.000},{XA=50.000},{XB=17.000},{XC=70.000},{XD=5.000},{XE=5.000},{XF=23.500},{XG=16.270},{XH=0.500},{XI=0.500},{XJ=85.000},{XK=24.000},{XL=0.500},{XM=19.500},{XN=5.000},{BEST=06209-01-45010X50},{MATERIAL=Stahl},{FORM=L},{D=M10},{L=50},{T=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06209-01-23206
06209-01-23206
钢制
K
M6
32
13.5
23
13
9.5
-
12
0.0230
Yes
73181600
4059495505510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-24006
06209-01-24006
钢制
K
M6
40
13.5
25
13
10.0
-
12
0.0280
Yes
73181600
4059495505527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-24008
06209-01-24008
钢制
K
M8
40
13.5
25
13
10.0
-
12
0.0280
Yes
73181600
4059495505534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-25008
06209-01-25008
钢制
K
M8
50
19.0
32
17
12.0
-
17
0.0880
Yes
73181600
4059495505541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-25010
06209-01-25010
钢制
K
M10
50
19.0
32
17
12.0
-
17
0.0880
Yes
73181600
4059495505558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-26310
06209-01-26310
钢制
K
M10
63
19.0
40
20
15.0
-
17
0.1060
Yes
73181600
4059495505565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-26312
06209-01-26312
钢制
K
M12
63
19.0
40
20
15.0
-
17
0.1017
Yes
73181600
4059495505572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-33206
06209-01-33206
不锈钢
K
M6
32
13.5
23
13
9.5
-
12
0.0231
Yes
73181600
4059495505589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-34006
06209-01-34006
不锈钢
K
M6
40
13.5
25
13
10.0
-
12
0.0280
Yes
73181600
4059495505596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-34008
06209-01-34008
不锈钢
K
M8
40
13.5
25
13
10.0
-
12
0.0287
Yes
73181600
4059495505602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-35008
06209-01-35008
不锈钢
K
M8
50
19.0
32
17
12.0
-
17
0.0880
Yes
73181600
4059495505619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-35010
06209-01-35010
不锈钢
K
M10
50
19.0
32
17
12.0
-
17
0.0880
Yes
73181600
4059495505626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-36310
06209-01-36310
不锈钢
K
M10
63
19.0
40
20
15.0
-
17
0.1066
Yes
73181600
4059495505633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-36312
06209-01-36312
不锈钢
K
M12
63
19.0
40
20
15.0
-
17
0.1020
Yes
73181600
4059495505640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-43206X10
06209-01-43206X10
钢制
L
M6
32
13.5
23
13
9.5
10
-
0.0273
Yes
73181520
4059495505657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-43206X15
06209-01-43206X15
钢制
L
M6
32
13.5
23
13
9.5
15
-
0.0282
Yes
73181520
4059495505664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-43206X20
06209-01-43206X20
钢制
L
M6
32
13.5
23
13
9.5
20
-
0.0289
Yes
73181520
4059495505671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-43206X25
06209-01-43206X25
钢制
L
M6
32
13.5
23
13
9.5
25
-
0.0296
Yes
73181520
4059495505688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-43206X30
06209-01-43206X30
钢制
L
M6
32
13.5
23
13
9.5
30
-
0.0320
Yes
73181520
4059495505695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-44008X15
06209-01-44008X15
钢制
L
M8
40
13.5
25
13
10.0
15
-
0.0480
Yes
73181520
4059495505701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-44008X20
06209-01-44008X20
钢制
L
M8
40
13.5
25
13
10.0
20
-
0.0480
Yes
73181520
4059495505718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-44008X25
06209-01-44008X25
钢制
L
M8
40
13.5
25
13
10.0
25
-
0.0414
Yes
73181520
4059495505725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-44008X30
06209-01-44008X30
钢制
L
M8
40
13.5
25
13
10.0
30
-
0.0480
Yes
73181520
4059495505732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-44008X40
06209-01-44008X40
钢制
L
M8
40
13.5
25
13
10.0
40
-
0.0480
Yes
73181520
4059495505749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06209-01-44008X50
06209-01-44008X50
钢制
L
M8
40
13.5
25
13
10.0
50
-
0.0480
Yes
73181520
4059495505756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表