您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06702 - 三角旋钮,带高凸缘
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
十字把手, 星形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06702.prj},{NB=06702-14008X20},{BEST=06702-14008X20},{AUSF=Außengewinde},{MATERIAL=Bolzen Stahl},{FORM=L},{D=M 8},{D1=40},{D3=14},{H=22},{H1=13.5},{T=0},{L=20},{GEW=0.0210},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495136240},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=8},{TYP=2},{XA=3.700},{XB=27.500},{XC=13.000},{XD=53.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06702-14006
06702-14006
内螺纹
钢制衬套
K
M 6
40
14
22
13.5
12
0
0.0154
Yes
73181600
4059495136226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06702-15008
06702-15008
内螺纹
钢制衬套
K
M 8
50
18
28
14.0
14
0
0.0284
Yes
73181600
4059495136257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06702-16210
06702-16210
内螺纹
钢制衬套
K
M 10
62
22
35
17.0
14
0
0.0473
Yes
73181600
4059495136288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06702-24006
06702-24006
内螺纹
不锈钢衬套
K
M 6
40
12
22
13.5
9
0
0.0139
Yes
73181600
4059495136301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06702-25008
06702-25008
内螺纹
不锈钢衬套
K
M 8
50
15
28
14.0
13
0
0.0267
Yes
73181600
4059495136332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06702-26210
06702-26210
内螺纹
不锈钢衬套
K
M 10
62
18
35
17.0
13
0
0.0458
Yes
73181600
4059495136363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06702-14006X15
06702-14006X15
外螺纹
钢制销钉
L
M 6
40
14
22
13.5
0
15
0.0143
Yes
73181520
4059495136233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06702-14008X20
06702-14008X20
外螺纹
钢制销钉
L
M 8
40
14
22
13.5
0
20
0.0210
Yes
73181520
4059495136240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06702-15008X20
06702-15008X20
外螺纹
钢制销钉
L
M 8
50
18
28
14.0
0
20
0.0299
Yes
73181520
4059495136264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06702-15010X25
06702-15010X25
外螺纹
钢制销钉
L
M 10
50
22
28
14.0
0
25
0.0400
Yes
73181520
4059495136271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06702-16210X25
06702-16210X25
外螺纹
钢制销钉
L
M 10
62
22
35
17.0
0
25
0.0564
Yes
73181520
4059495136295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06702-24006X20
06702-24006X20
外螺纹
不锈钢销钉
L
M 6
40
12
22
13.5
0
20
0.0150
Yes
73181520
4059495136318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06702-24008X20
06702-24008X20
外螺纹
不锈钢销钉
L
M 8
40
12
22
13.5
0
20
0.0206
Yes
73181520
4059495136325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06702-25008X20
06702-25008X20
外螺纹
不锈钢销钉
L
M 8
50
15
28
14.0
0
20
0.0280
Yes
73181520
4059495136349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06702-25010X30
06702-25010X30
外螺纹
不锈钢销钉
L
M 10
50
15
28
14.0
0
30
0.0432
Yes
73181520
4059495136356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06702-26210X30
06702-26210X30
外螺纹
不锈钢销钉
L
M 10
62
18
35
17.0
0
30
0.0602
Yes
73181520
4059495136370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表