您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06091-01 - 塑料滚花螺栓
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/raendelmuttter_schrauben_knoepfe_raeder/06091-01.prj},{NB=06091-01-4010X40},{BEST=06091-01-4010X40},{MATERIAL=Automatenstahl},{D=M10},{D1=40},{D3=18.0},{H=25},{L=40},{K=14},{GEW=0.0468},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059495483108},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{NDM=10.000},{XA=38.600},{XB=0.800},{XC=1.000},{XD=11.700},{XE=9.000},{XG=0.840},{XH=45.000},{XI=31.700},{XJ=4.300},{XK=12.000},{XL=29.000},{XM=80.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
高度
[mm]
K
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06091-01-1804X10
06091-01-1804X10
易切削钢
M4
18
9.0
13
10
8
0.0037
Yes
39269025
4059495482941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-1804X15
06091-01-1804X15
易切削钢
M4
18
9.0
13
15
8
0.0041
Yes
39269025
4059495482958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-2005X10
06091-01-2005X10
易切削钢
M5
20
10.6
15
10
9
0.0046
Yes
39269025
4059495482965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-2005X15
06091-01-2005X15
易切削钢
M5
20
10.6
15
15
9
0.0065
Yes
39269025
4059495482972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-2005X20
06091-01-2005X20
易切削钢
M5
20
10.6
15
20
9
0.0052
Yes
39269025
4059495482989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-2506X10
06091-01-2506X10
易切削钢
M6
25
12.0
17
10
10
0.0091
Yes
39269025
4059495482996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-2506X15
06091-01-2506X15
易切削钢
M6
25
12.0
17
15
10
0.0100
Yes
39269025
4059495483009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-2506X20
06091-01-2506X20
易切削钢
M6
25
12.0
17
20
10
0.0109
Yes
39269025
4059495483016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-2506X30
06091-01-2506X30
易切削钢
M6
25
12.0
17
30
10
0.0122
Yes
39269025
4059495483023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-2506X40
06091-01-2506X40
易切削钢
M6
25
12.0
17
40
10
0.0144
Yes
39269025
4059495483030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-3208X15
06091-01-3208X15
易切削钢
M8
32
14.0
22
15
13
0.0192
Yes
39269025
4059495483047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-3208X20
06091-01-3208X20
易切削钢
M8
32
14.0
22
20
13
0.0207
Yes
39269025
4059495483054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-3208X30
06091-01-3208X30
易切削钢
M8
32
14.0
22
30
13
0.0238
Yes
39269025
4059495483061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-3208X40
06091-01-3208X40
易切削钢
M8
32
14.0
22
40
13
0.0261
Yes
39269025
4059495483078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-4010X20
06091-01-4010X20
易切削钢
M10
40
18.0
25
20
14
0.0367
Yes
39269025
4059495483085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-4010X30
06091-01-4010X30
易切削钢
M10
40
18.0
25
30
14
0.0414
Yes
39269025
4059495483092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-4010X40
06091-01-4010X40
易切削钢
M10
40
18.0
25
40
14
0.0468
Yes
39269025
4059495483108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-18042X10
06091-01-18042X10
不锈钢
M4
18
9.0
13
10
8
0.0037
Yes
39269025
4059495483115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-18042X15
06091-01-18042X15
不锈钢
M4
18
9.0
13
15
8
0.0041
Yes
39269025
4059495483122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-20052X10
06091-01-20052X10
不锈钢
M5
20
10.6
15
10
9
0.0046
Yes
39269025
4059495483139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-20052X15
06091-01-20052X15
不锈钢
M5
20
10.6
15
15
9
0.0066
Yes
39269025
4059495483146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-20052X20
06091-01-20052X20
不锈钢
M5
20
10.6
15
20
9
0.0052
Yes
39269025
4059495483153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-25062X10
06091-01-25062X10
不锈钢
M6
25
12.0
17
10
10
0.0091
Yes
39269025
4059495483160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-25062X15
06091-01-25062X15
不锈钢
M6
25
12.0
17
15
10
0.0099
Yes
39269025
4059495483177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06091-01-25062X20
06091-01-25062X20
不锈钢
M6
25
12.0
17
20
10
0.0109
Yes
39269025
4059495483184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表