您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06130 - 滚花螺栓
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/raendelmuttter_schrauben_knoepfe_raeder/06130.prj},{NB=06130-061X50},{BEST=06130-061X50},{D1=M 6},{D2=18},{D3=4.5},{L=50},{L1=48},{L2=3.5},{K=7},{GEW=0.0203},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495058047},{FILTER=NORELEM},{NDM=6},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D1
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D2
顶部直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
K
顶部高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06130-05X25
06130-05X25
M 5
16
4.0
25
23
3.0
6
0.0110
Yes
73181520
4059495058030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06130-051X40
06130-051X40
M 5
16
4.0
40
38
3.0
6
0.0129
Yes
73181520
4059495058023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06130-06X35
06130-06X35
M 6
18
4.5
35
33
3.5
7
0.0187
Yes
73181520
4059495058061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06130-061X50
06130-061X50
M 6
18
4.5
50
48
3.5
7
0.0203
Yes
73181520
4059495058047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06130-062X70
06130-062X70
M 6
18
4.5
70
68
3.5
7
0.0239
Yes
73181520
4059495058054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06130-08X45
06130-08X45
M 8
20
6.0
45
42
5.0
8
0.0319
Yes
73181520
4059495058085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06130-081X60
06130-081X60
M 8
20
6.0
60
57
5.0
8
0.0352
Yes
73181520
4059495058078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06130-10X45
06130-10X45
M 10
25
7.5
45
42
5.5
10
0.0557
Yes
73181520
4059495058108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06130-101X60
06130-101X60
M 10
25
7.5
60
57
5.5
10
0.0630
Yes
73181520
4059495058092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表