您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06390 - 平头锁紧手柄,带内螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/spannhebel/06390.prj},{NB=06390-3161},{BEST=06390-3161},{GRAD=0},{GR=3},{X=M 16},{T=27},{D=23.0},{D1=45},{D2=37},{D3=14},{H=28},{H1=2},{H2=17.0},{H3=33},{H4=0},{A=148},{A2=0},{ZZ=36},{GEW=0.4504},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495094946},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GRAD
度
[°]
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06390-1061
06390-1061
0
1
M 6
18
13.5
33
25
10
19
2
12.0
23
0
102
0
26
0.1656
Yes
73181600
4059495094847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06390-1081
06390-1081
0
1
M 8
18
13.5
33
25
10
19
2
12.0
23
0
102
0
26
0.1640
Yes
73181600
4059495094861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06390-2101
06390-2101
0
2
M 10
21
19.0
41
30
12
22
2
13.5
26
0
131
0
30
0.2945
Yes
73181600
4059495094885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06390-2121
06390-2121
0
2
M 12
21
19.0
41
30
12
22
2
13.5
26
0
131
0
30
0.2910
Yes
73181600
4059495094908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06390-3121
06390-3121
0
3
M 12
27
23.0
45
37
14
28
2
17.0
33
0
148
0
36
0.4654
Yes
73181600
4059495094922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06390-3161
06390-3161
0
3
M 16
27
23.0
45
37
14
28
2
17.0
33
0
148
0
36
0.4504
Yes
73181600
4059495094946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06390-1062
06390-1062
15
1
M 6
18
13.5
33
25
10
19
2
12.0
23
29
100
15
26
0.1659
Yes
73181600
4059495094854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06390-1082
06390-1082
15
1
M 8
18
13.5
33
25
10
19
2
12.0
23
29
100
15
26
0.1643
Yes
73181600
4059495094878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06390-2102
06390-2102
15
2
M 10
21
19.0
41
30
12
22
2
13.5
26
38
127
15
30
0.2948
Yes
73181600
4059495094892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06390-2122
06390-2122
15
2
M 12
21
19.0
41
30
12
22
2
13.5
26
38
127
15
30
0.2899
Yes
73181600
4059495094915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06390-3122
06390-3122
15
3
M 12
27
23.0
45
37
14
28
2
17.0
33
48
145
15
36
0.4668
Yes
73181600
4059495094939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06390-3162
06390-3162
15
3
M 16
27
23.0
45
37
14
28
2
17.0
33
48
145
15
36
0.4505
Yes
73181600
4059495094953
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表