您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06660 - 单翼蝶形旋钮
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
T 型把手, 蝶形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/t-griffe_fluegelgriffe/06660.prj},{NB=06660-2106},{GR=2},{D2=21},{A=37.5},{B=6.3},{H=36.0},{H1=8.5},{H2=31.0},{T=14},{GEW=0.0186},{EAN=4059495136028},{NDM=10.0},{TYP=2.0},{XA=14.00},{XB=8.5},{XC=0.5},{XD=3.0},{XE=1.5},{XF=34.0},{XG=8.4},{XH=4.2},{XI=25.0},{XJ=1.5},{XK=0.5},{XL=6.5},{XM=6.1},{XN=5.6},{XO=11.0},{XP=18.7},{XQ=33.3},{XR=14.0},{XS=14.6},{XT=16.0},{XU=2.9},{XV=2.3},{XW=1.5},{XX=0.3},{XY=0.7},{XZ=14.200},{XA1=21.800},{XB1=6.400},{XC1=12.000},{XD1=14.020},{BEST=06660-2106},{AUSF=Buchse Stahl mit Deckel},{FORM=K},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{D=M10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
长度
[mm]
D2
直径
[mm]
A
Drchmesser
[mm]
B
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06660-1904
06660-1904
钢制衬套,无盖
D
-
9
M4
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0065
Yes
73181600
4059495135939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-1905
06660-1905
钢制衬套,无盖
D
-
9
M5
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0059
Yes
73181600
4059495135946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-1906
06660-1906
钢制衬套,无盖
D
-
9
M6
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0053
Yes
73181600
4059495135953
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-1105
06660-1105
钢制衬套,无盖
D
-
1
M5
14
27.5
5.1
22.1
5.8
20.8
10
0.0080
Yes
73181600
4059495135892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-1106
06660-1106
钢制衬套,无盖
D
-
1
M6
14
27.5
5.1
22.1
5.8
20.8
10
0.0075
Yes
73181600
4059495135908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-1208
06660-1208
钢制衬套,无盖
D
-
2
M8
21
37.5
6.3
33.3
8.5
30.5
14
0.0214
Yes
73181600
4059495135915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-1210
06660-1210
钢制衬套,无盖
D
-
2
M10
21
37.5
6.3
33.3
8.5
30.5
14
0.0185
Yes
73181600
4059495135922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-10904
06660-10904
不锈钢衬套,无盖
D
-
9
M4
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0065
Yes
73181600
4059495135861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-10905
06660-10905
不锈钢衬套,无盖
D
-
9
M5
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0061
Yes
73181600
4059495135878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-10906
06660-10906
不锈钢衬套,无盖
D
-
9
M6
12
22.0
4.4
16.1
4.5
15.5
10
0.0054
Yes
73181600
4059495135885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-10105
06660-10105
不锈钢衬套,无盖
D
-
1
M5
14
27.5
5.1
22.1
5.8
20.8
10
0.0079
Yes
73181600
4059495135748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-10106
06660-10106
不锈钢衬套,无盖
D
-
1
M6
14
27.5
5.1
22.1
5.8
20.8
10
0.0074
Yes
73181600
4059495135755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-10208
06660-10208
不锈钢衬套,无盖
D
-
2
M8
21
37.5
6.3
33.3
8.5
30.5
14
0.0207
Yes
73181600
4059495135762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-10210
06660-10210
不锈钢衬套,无盖
D
-
2
M10
21
37.5
6.3
33.3
8.5
30.5
14
0.0186
Yes
73181600
4059495135779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-904
06660-904
钢制衬套,带盖
K
黑灰色 RAL 7021
9
M4
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0066
Yes
73181600
4059495136042
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-905
06660-905
钢制衬套,带盖
K
黑灰色 RAL 7021
9
M5
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0060
Yes
73181600
4059495136080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-906
06660-906
钢制衬套,带盖
K
黑灰色 RAL 7021
9
M6
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0057
Yes
73181600
4059495136127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-105
06660-105
钢制衬套,带盖
K
黑灰色 RAL 7021
1
M5
14
27.5
5.1
24.0
5.8
20.8
10
0.0082
Yes
73181600
4059495135786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-106
06660-106
钢制衬套,带盖
K
黑灰色 RAL 7021
1
M6
14
27.5
5.1
24.0
5.8
20.8
10
0.0076
Yes
73181600
4059495135823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-208
06660-208
钢制衬套,带盖
K
黑灰色 RAL 7021
2
M8
21
37.5
6.3
36.0
8.5
31.0
14
0.0217
Yes
73181600
4059495135960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-210
06660-210
钢制衬套,带盖
K
黑灰色 RAL 7021
2
M10
21
37.5
6.3
36.0
8.5
31.0
14
0.0191
Yes
73181600
4059495136004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-9045
06660-9045
钢制衬套,带盖
K
浅灰色 RAL 7035
9
M4
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0067
Yes
73181600
4059495136059
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-9055
06660-9055
钢制衬套,带盖
K
浅灰色 RAL 7035
9
M5
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0063
Yes
73181600
4059495136097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-9065
06660-9065
钢制衬套,带盖
K
浅灰色 RAL 7035
9
M6
12
22.0
4.4
18.0
4.5
15.5
10
0.0055
Yes
73181600
4059495136134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06660-1055
06660-1055
钢制衬套,带盖
K
浅灰色 RAL 7035
1
M5
14
27.5
5.1
24.0
5.8
20.8
10
0.0086
Yes
73181600
4059495135793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表