您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06666 - 翼型螺丝
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
T 型把手, 蝶形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/t-griffe_fluegelgriffe/06666_1.prj},{NB=06666-308X30},{D1=25},{D2=18.7},{H=22.9},{H1=7.3},{L=30},{B=15.3},{GEW=0.0244},{EAN=4059495334165},{NDM=8.0},{XA=2.1},{XB=11.9},{XC=12.5},{XD=4.7},{XE=11.9},{XF=0.3},{XG=7.8},{XH=1.0},{XI=3.6},{XJ=15.1},{XK=10.4},{XL=6.0},{XM=3.9},{XN=0.6},{XO=2.0},{XP=8.6},{XQ=1.8},{XR=1.7},{XS=6.2},{XT=9.0},{BEST=06666-308X30},{MATERIAL=Stahl},{FORM=L},{D=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06666-103X8
06666-103X8
钢制
L
M3
16
12.0
15.0
5.0
8
10.0
0.0038
Yes
73181520
4059495333847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-103X10
06666-103X10
钢制
L
M3
16
12.0
15.0
5.0
10
10.0
0.0040
Yes
73181520
4059495333854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-103X12
06666-103X12
钢制
L
M3
16
12.0
15.0
5.0
12
10.0
0.0040
Yes
73181520
4059495333861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-103X15
06666-103X15
钢制
L
M3
16
12.0
15.0
5.0
15
10.0
0.0042
Yes
73181520
4059495333878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-104X10
06666-104X10
钢制
L
M4
16
12.0
15.0
5.0
10
10.0
0.0045
Yes
73181520
4059495333885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-104X15
06666-104X15
钢制
L
M4
16
12.0
15.0
5.0
15
10.0
0.0049
Yes
73181520
4059495333892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-104X20
06666-104X20
钢制
L
M4
16
12.0
15.0
5.0
20
10.0
0.0055
Yes
73181520
4059495333908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-105X10
06666-105X10
钢制
L
M5
16
12.0
15.0
5.0
10
10.0
0.0057
Yes
73181520
4059495333915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-105X15
06666-105X15
钢制
L
M5
16
12.0
15.0
5.0
15
10.0
0.0064
Yes
73181520
4059495333922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-105X20
06666-105X20
钢制
L
M5
16
12.0
15.0
5.0
20
10.0
0.0069
Yes
73181520
4059495333939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-204X10
06666-204X10
钢制
L
M4
20
15.0
18.5
6.0
10
12.3
0.0073
Yes
73181520
4059495333946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-204X15
06666-204X15
钢制
L
M4
20
15.0
18.5
6.0
15
12.3
0.0077
Yes
73181520
4059495333953
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-204X20
06666-204X20
钢制
L
M4
20
15.0
18.5
6.0
20
12.3
0.0081
Yes
73181520
4059495333960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-205X10
06666-205X10
钢制
L
M5
20
15.0
18.5
6.0
10
12.3
0.0084
Yes
73181520
4059495333977
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-205X15
06666-205X15
钢制
L
M5
20
15.0
18.5
6.0
15
12.3
0.0091
Yes
73181520
4059495333984
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-205X20
06666-205X20
钢制
L
M5
20
15.0
18.5
6.0
20
12.3
0.0096
Yes
73181520
4059495333991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-205X25
06666-205X25
钢制
L
M5
20
15.0
18.5
6.0
25
12.3
0.0103
Yes
73181520
4059495334004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-206X10
06666-206X10
钢制
L
M6
20
15.0
18.5
6.0
10
12.3
0.0095
Yes
73181520
4059495334011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-206X15
06666-206X15
钢制
L
M6
20
15.0
18.5
6.0
15
12.3
0.0106
Yes
73181520
4059495334028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-206X20
06666-206X20
钢制
L
M6
20
15.0
18.5
6.0
20
12.3
0.0114
Yes
73181520
4059495334035
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-206X25
06666-206X25
钢制
L
M6
20
15.0
18.5
6.0
25
12.3
0.0123
Yes
73181520
4059495334042
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-305X10
06666-305X10
钢制
L
M5
25
18.7
22.9
7.3
10
15.3
0.0137
Yes
73181520
4059495334059
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-305X15
06666-305X15
钢制
L
M5
25
18.7
22.9
7.3
15
15.3
0.0144
Yes
73181520
4059495334066
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-305X20
06666-305X20
钢制
L
M5
25
18.7
22.9
7.3
20
15.3
0.0149
Yes
73181520
4059495334073
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06666-305X25
06666-305X25
钢制
L
M5
25
18.7
22.9
7.3
25
15.3
0.0156
Yes
73181520
4059495334080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表