您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07101 - 波珠螺丝,带栓头,不锈钢
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺丝顶柱, 波珠螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/druckschrauben_kugeldruckschrauben/07101.prj},{NB=07101-11680_0},{L1=83.3},{L2=0.0},{D2=24.0},{D3=0.0},{L3=16},{L4=36.0},{KUGEL=12.0},{SW=14},{GEW=0.1573},{EAN=4059495146690},{NDM=16},{KDM=13.546},{DW0=0.000},{DW1=0.000},{TYP=1.000},{PSTOL=0.001},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=0.000},{XD=10.000},{XE=0.000},{TYP1=2.000},{BEST=07101-11680},{FORM=A},{AUSF=mit voller Kugel},{D1= M 16},{BELASTUNG=60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,NOVONOX,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
KUGEL
球-Ø
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
BELASTUNG
Belastbarkeit max. (nur bei statischer Belastung)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07101-10410
07101-10410
A
实心球珠
M 4
9.9
0.0
7.0
0.0
4
2.0
2.5
3
3.5
0.0017
Yes
73181520
4059495146492
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-10416
07101-10416
A
实心球珠
M 4
15.9
0.0
7.0
0.0
4
2.0
2.5
3
3.5
0.0022
Yes
73181520
4059495146508
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-10420
07101-10420
A
实心球珠
M 4
19.9
0.0
7.0
0.0
4
2.0
2.5
3
3.5
0.0025
Yes
73181520
4059495146515
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-10512
07101-10512
A
实心球珠
M 5
12.1
0.0
8.5
0.0
5
2.5
2.5
4
4.5
0.0031
Yes
73181520
4059495146522
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-10516
07101-10516
A
实心球珠
M 5
16.1
0.0
8.5
0.0
5
2.5
2.5
4
4.5
0.0036
Yes
73181520
4059495146539
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-10520
07101-10520
A
实心球珠
M 5
20.1
0.0
8.5
0.0
5
2.5
2.5
4
4.5
0.0040
Yes
73181520
4059495146546
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-10620
07101-10620
A
实心球珠
M 6
20.8
0.0
10.0
0.0
6
3.0
3.0
4
9
0.0061
Yes
73181520
4059495146553
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-10630
07101-10630
A
实心球珠
M 6
30.8
0.0
10.0
0.0
6
3.0
4.0
5
9
0.0078
Yes
73181520
4059495146560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-10640
07101-10640
A
实心球珠
M 6
40.8
0.0
10.0
0.0
6
16.0
4.0
5
9
0.0101
Yes
73181520
4059495146577
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-10820
07101-10820
A
实心球珠
M 8
21.2
0.0
13.0
0.0
8
3.5
5.5
6
15
0.0128
Yes
73181520
4059495146584
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-10835
07101-10835
A
实心球珠
M 8
36.2
0.0
13.0
0.0
8
3.5
5.5
6
15
0.0173
Yes
73181520
4059495146591
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-10850
07101-10850
A
实心球珠
M 8
51.2
0.0
13.0
0.0
8
22.0
5.5
6
15
0.0235
Yes
73181520
4059495146607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-11025
07101-11025
A
实心球珠
M 10
26.7
0.0
16.0
0.0
10
4.5
7.0
8
20
0.0243
Yes
73181520
4059495146614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-11040
07101-11040
A
实心球珠
M 10
41.7
0.0
16.0
0.0
10
4.5
7.0
8
20
0.0313
Yes
73181520
4059495146621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-11060
07101-11060
A
实心球珠
M 10
61.7
0.0
16.0
0.0
10
28.0
7.0
8
20
0.0442
Yes
73181520
4059495146638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-11230
07101-11230
A
实心球珠
M 12
32.0
0.0
18.0
0.0
12
5.0
8.5
10
30
0.0392
Yes
73181520
4059495146645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-11250
07101-11250
A
实心球珠
M 12
52.0
0.0
18.0
0.0
12
5.0
8.5
10
30
0.0528
Yes
73181520
4059495146652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-11280
07101-11280
A
实心球珠
M 12
82.0
0.0
18.0
0.0
12
44.0
8.5
10
30
0.0816
Yes
73181520
4059495146669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-11640
07101-11640
A
实心球珠
M 16
43.3
0.0
24.0
0.0
16
6.0
12.0
14
60
0.0938
Yes
73181520
4059495146676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-11660
07101-11660
A
实心球珠
M 16
63.3
0.0
24.0
0.0
16
6.0
12.0
14
60
0.1219
Yes
73181520
4059495146683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-11680
07101-11680
A
实心球珠
M 16
83.3
0.0
24.0
0.0
16
36.0
12.0
14
60
0.1573
Yes
73181520
4059495146690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-20410
07101-20410
B
带半球珠
M 4
0.0
9.7
7.0
1.4
4
2.0
2.5
3
3.5
0.0016
Yes
73181520
4059495146706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-20416
07101-20416
B
带半球珠
M 4
0.0
15.7
7.0
1.4
4
2.0
2.5
3
3.5
0.0021
Yes
73181520
4059495146713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-20420
07101-20420
B
带半球珠
M 4
0.0
19.7
7.0
1.4
4
2.0
2.5
3
3.5
0.0024
Yes
73181520
4059495146720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07101-20512
07101-20512
B
带半球珠
M 5
0.0
11.7
8.5
2.0
5
2.5
2.5
4
4.5
0.0031
Yes
73181520
4059495146737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表